Монтажный комплект для сборки 5 кассет
- Монтажный комплект для сборки 5 кассет из составных частей, включающих переднюю панель, заднюю панель, боковую панель, заглушку и ручку
- Комплект для сборки состоит из деталей, обозначенных на рисунке номерами 1, 2b, 3, 4 и 5
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Тип: комплект крепежных деталей
- Подходит для: вставной модуль рамного типа
- Количество в упаковке: 5
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
Монтажный комплект для сборки 5 вставных модулей из составных частей, включающих переднюю панель, заднюю панель, боковую панель, заглушку и ручку
Любую из 5 деталей этого монтажного комплекта можно оформить как отдельную позицию в заказе при заказе от 100 единиц. Позиции 24560-179, 21101-101, 21100-464, 24812-501 и 21101-239
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Винт с полукруглой головкой, Torx, самонарезающий, сталь, с цинковым покрытием, M2.5 x 10 | 10 | |
2b | Винт с проточкой, крестообразный шлиц, M2.5 x 12,3 мм, сталь, никелированный | 30 | |
3 | Пластиковая втулка для M2.5, Пластмасса, цвет серый, для отверстия 5,9 × 3,3, полиамид, UL 94 V‐2 | 30 | |
4 | Винт с выпуклой потайной сферо-цилиндрической головкой, Torx, ст., никелированная, 3 x 20 | 40 | |
5 | Фиксирующий зажим для статической пластиковой ручки, ПФЭ, UL 94 V-0, цвет черный | 10 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.