CompacPRO Front/Rear Panel, with Hidden Fixing, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized, Untreated Edges
- Алюминиевая панель, 2,5 мм
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип принадлежностей: Передняя панель
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: анодирование
- Обработанные края: Нет
- Высота стойки: 3 U
- Высота изделия: 128,4 мм
- Ширина стойки: 84 HP
- Ширина изделия: 452,1 мм
- Глубина изделия: 2,5 мм
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
Передняя панель для корпусов CompacPRO крепится к передней раме корпуса. Передняя панель не имеет видимых винтов и может устанавливаться под покрытие из фольги.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель на всю ширину, алюминий, 2,5 мм, анодирование, кромки необработанные | 1 | |
2 | Монтажный кронштейн | 4 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.