Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Монтажный отсек для установки печатных плат в горизонтальном положении, высота 3 U, ширина стойки 20 HP, передний рельс с длинной кромкой

  • Для горизонтального монтажа двойных европлат в высокие блочные каркасы/корпуса 3 или 4 U
Подробнее

№ в каталоге:

24564-118
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: комплект крепежных деталей
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: Горизонтальное крепление печатных плат
  • Подходит для: блочные каркасы
  • Высота стойки: 3 U
  • Ширина стойки: 20 HP
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

передняя рама без экранирования
Передняя рама, неэкранированная для монтажа горизонтальных печатных плат, высота 3 U, ширина стойки 20 HP, длинная кромка
№ в каталоге: 34564-109
передняя рама для эмс-экранирования
Передняя рама для ЭМС-экранирования для монтажа горизонтальных печатных плат, высота 3 U, ширина стойки 20 HP
№ в каталоге: 24564-109

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Каркас для установки печатных плат горизонтально позволяет размещать печатные платы 6 U в высоких блочных каркасах 3 U или 4 U или в настольных корпусах. Необходимо добавить переднюю панель, чтобы закрыть область сборки.

Переднюю раму и ЭМС-уплотнение необходимо заказывать отдельно.

Требуется пространство 54 TE.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Опорный элемент, литье под давлением, цинк 4
2 Передний горизонтальный рельс, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, с короткой кромкой (H-KD) или длинной кромкой (H-LD) 2
3 Задний горизонтальный рельс, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, заглубленный (H-VT) 2
4 Горизонтальный рельс, задний центральный, заглубленный (VT), Вертикальные стойки: алюминиевый профиль 1
5 Рейка с резьбовыми отверстиями, сталь, оцинкованная 6
6 Набор деталей для сборки, включая инструкции 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink