Комплект для ЭМС-экранирования, крепится между горизонтальными рейками, из нержавеющей стали, ширина 40 HP
- Для экранирования 2-х расположенных непосредственно друг над другом горизонтальных реек, уплотнения и пружина обеспечивают защиту от электромагнитных помех.
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект для экранирования
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Ширина стойки: 40 HP
- Количество в упаковке: 1
- Длина: 208 мм
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
Контактная ЭМС‐пружина обеспечивает контакт между горизонтальными рейками. Если две горизонтальные рейки установлены одна над другой, уплотнения и металлическая лента обеспечивают защиту от электромагнитных помех.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Контактная полоса, алюминий, 1 мм | 1 | |
2 | Контактная пружина, нержавеющая сталь | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.