Модуль управления вентилятором FCM2, прямоугольная вилка разъема
- Модуль управления вентилятором (FCM2) — это автономный контроллер вентиляторов (12 В)
- Контроль и регулировка макс. 6 вентиляторов
- Контроль сигналов макс. 6 датчиков температуры
- Мониторинг напряжения 3,3 В, 5 В, +12 В и -12 В
- Напряжение питания FCM2: 12 В
- Управление светодиодами состояния для сигнализации перегрева, аварии вентилятора, 3,3 В, 5 В, +12 В и -12 В
- При перегреве или выходе из строя одного вентилятора, другие вентиляторы начинают вращаться с максимальной скоростью
- Информацию о статусе можно запросить через интерфейс I²C
- Подходит для 4-проводного вентилятора с ШИМ или входом для подключения управляющего напряжения
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: модуль управления вентилятором
- Подходит для: Системы CompactPCI
- Глубина изделия: 119 мм
- Высота изделия: 15 мм
- Ширина изделия: 40 мм
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
Модуль управления для управления вентилятором и мониторинга напряжения.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Модуль управления вентилятором (FCM2), ширина 40 мм, глубина 119 мм, высота 15 мм | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.