Механизированный регулирующий клапан для RackChiller Rear Door, активное и пассивное охлаждение
- 2-ходовой клапан с предварительно установленным электродвигателем/приводом
- 24 В пост. тока, подаваемые непосредственно контроллером охладителя
- Внутренняя резьба BSPT 1 дюйм, включены адаптеры для резьбы BSPP 1 1/4 дюйма
- PN16: давление до 16 бар
- Низкое сопротивление потоку с коэффициентом расхода клапана 16
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Клапан управления
- Линейка изделий: RackChiller
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
Этот 2-ходовой регулирующий клапан позволяет RackChiller Rear Door регулировать охлаждающий поток на основании требований к охлаждению. Он питается от напряжения 24 В пост. тока непосредственно от контроллера RackChiller Rear Door.
Требуется контроллер для RackChiller Rear Door. Он входит в комплект поставки варианта исполнения с активным охлаждением, используйте 23130-594 для варианта исполнения с пассивным охлаждением.
Для безотказной работы рекомендуется использовать набор для подвода воды и дополнительные принадлежности.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Привод 24 В пост. тока, максимальное давление воды 16 бар, 2-ходовой шаровой клапан, внутренняя резьба Rp 1 дюйм, 2 x фитинг адаптера R 1 дюйм – G 1 ¼ дюйма штекер-штекер; 1 x фитинг адаптера R 1 дюйм – R 1 дюйм штекер-штекер | 1 | |
2 | Инструкции по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Техническая спецификация
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.