Дисплей и клавиатура для RackChiller Rear Door, пассивное охлаждение
- Монохромный дисплей 72 x 36 мм, 132 x 64 пикселей
- 6 функциональные клавиши обеспечивают прямой доступ к сигналам тревоги, информация, и меню конфигурации
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Дисплей/панель оператора
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
Блок индикации позволяет выполнять локальную конфигурацию, пусковую наладку и мониторинг RackChiller Rear Door. Он включает индикаторную ЖК-панель и 6 функциональные клавиши. Он устанавливается непосредственно на внешнюю панель охладителя и подключается к предварительно проведенным кабелям внутри устройства.
Требуется контроллер для RackChiller Rear Door. Он входит в комплект поставки варианта исполнения с активным охлаждением, используйте 21130-594 для варианта исполнения с пассивным охлаждением.
Для безотказной работы рекомендуется использовать набор для подвода воды и дополнительные принадлежности.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 132 x 64-пиксельный дисплей и 6 кнопок, размеры полезной площади экрана: 72 x 36 мм; электропитание через контроллер; | 1 | |
2 | Инструкции по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.