Силовая объединительная плата CPCI Serial, 3 U, 8 HP, 1 слот
- Силовая объединительная плата для подключаемых источников питания с платой питания FCI
- 3 U, 8 HP, 1 разъем для источника питания
- Отдельные входы для переменного и постоянного тока с разъемами Faston
- Разъем для 12 В, 5 В, резервный, сигнальные разъемы Utility, перераспределение тока, кнопка питания, последовательная консоль к источнику бесперебойного питания и цифровой ввод-вывод сзади
- Дополнительно, можно установить штекер PICMG 2.9 SMBus и дополнительные соединения Powerbug для резервного питания 12 В и 5 В
- Географический адрес можно задать с помощью DIP-переключателя
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Объединительная плата
- Число слотов: 1
- Высота стойки: 3 U
- Тип объединительной платы: CompactPCI Serial
- Ширина слота: 8 HP
- Тип разъема: 01
- Тип разъема питания: PwrBlade
- Тип Utility-штекера: MicroMatch, 10-контактный
- Ширина изделия: 39,6 мм
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
Силовая объединительная плата для режимов применения CompactPCI Serial. Можно подключить до 4 силовых объединительных плат, чтобы увеличить мощность или использовать их в качестве резерва.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Силовая объединительная плата CompactPCI Serial, 3 U, 8 HP, 1 слот | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.