Силовая объединительная плата CPCI с разъемом P 47, высота 3 U, ширина стойки 16 HP, 2x P47
- В соответствии с: Спецификация интерфейса по питанию CompactPCI, PICMG 2.11 R1.0
- В соответствии с: спецификация системной управляющей шины PICMG 2.9 R1.0
- одинарный, параллельный или резервированный режим работы
- Изменяемый географический адрес
- Подача сетевого питания через фиксируемые в штекере обжимные контакты, питающее напряжение на объединительной плате отсутствует
- Кабель питания заказывается отдельно в качестве принадлежности
- Выходы постоянного тока с соединениями Powerbug для экстремально низкого падения напряжения
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Объединительная плата
- Число слотов: 2
- Высота стойки: 3 U
- Тип объединительной платы: Силовая объединительная плата CompactPCI с разъемом P47
- Ширина слота: 8 HP
- Тип разъема: P47
- Тип разъема питания: (2) P47
- Тип Utility-штекера: SMCQ, 12-контактный; MicroMatch, 10-контактный
- Ширина изделия: 80,3 мм
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
Силовая объединительная плата для режимов применения CompactPCI. С разъемом питания P47.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Силовая объединительная плата с разъемом P47 | 1 | |
2 | Набор винтов, M4 x 6 в соответствии с DIN 6900 | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.