Тестовый адаптер типа C, C96, высота 3 U, 220 мм, 2-уровневый, для измерения напряжения и тока U/I
- Для разъемов по DIN 41612, тип C
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: тестовый адаптер
- Тип: Тип C
- Тип разъема: C96
- Глубина платы: 220 мм
- Высота стойки: 3 U
- Измерительная панель: ток; напряжение
- Количество слоев: 2
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
Тестовый адаптер для печатных плат с разъемами DIN 41612 типа С для доступа к тестовым точкам на плате.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Тестовый адаптер с установленными направляющими для плат и измерительными мостами, внешние ряды контактов 1a, b,, c с более широкими дорожками для подачи питания, слот для второго диагностического устройства или платы разъемов (b) | 1 | |
2 | Запасные измерительные мосты | 10 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.