Объединительная плата с 60 соединенными сигнальными линиями, 21 слот, шаг слота 4 HP, без разъемов
- Возможность подачи питания на каждый слот (ряд 1 + 32)
- Адаптационные поля для подключения питания на двухслойных объединительных платах
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Объединительная плата
- Число слотов: 21
- Высота стойки: 3 U
- Тип объединительной платы: 60 сигнальных линий
- Ширина слота: 4 HP
- Тип разъема питания: FASTON 6,3 x 0,8 мм
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
Объединительная плата с соединенными сигнальными линиями
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Универсальная объединительная плата | 1 | |
2 | Мосты, с шагом 5,08 мм | 10 | |
3 | Перемычки | 3 | |
4 | 10-контактный штырьковый разъем | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.