Воздушный фильтр ATCA для систем ATCA 11990-70x
- 45 PPE, Собирает 80 % пыли, соответствует базовому стандарту NEBS GR‐78
- Материал: полиуретан, UL 94 HF1
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: AdvancedTCA
- Тип: Воздушный фильтр
- Подходит для: Системы
- Ширина стойки: 84 HP
- Цвет: черный
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
Сменный воздушный фильтр для систем nVent SCHROFF AdvancedTCA.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 45 PPE, Собирает 80 % пыли, соответствует базовому стандарту NEBS GR‐78, Материал: полиуретан, UL 94 HF1 | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.