Встроенная система, тип COMe 6 с процессором Intel Celeron
- Встроенная система с модулем x86 COM Express типа 6
- Разнообразие интерфейсов, например PCIe, mPCIe, USB, порт дисплея
- Внутренние интерфейсы дополнительных печатных плат для улучшения функциональности, например для интерфейсов Fieldbus или разъем TFT
- Логика питания, разработанная как сменный модуль, 18 ... 26,4 В пост. тока на входе, легко заменяется
- Отличное модульное решение для охлаждения,, легко адаптируемое к различным уровням производительности процессора и условиям окружающей среды
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Встроенная система
- Подходит для: Встроенные системы на модулях COM
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
Модульная конструкция обеспечивает простоту адаптации к различным режимам применения.
Другие конфигурации доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированный корпус, сталь, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005 | 1 | |
2 | Радиаторы, система охлаждения без использования вентилятора | 1 | |
3 | COM Carrier | 1 | |
4 | Компактный модуль типа 6 с двухъядерным процессором Intel® Celeron®, высота 3955 U; 4 ГБ, DDR4-SODIMM-2400 | 1 | |
5 | Жесткие диски SSD на 120 ГБ | 1 | |
6 | Комплект для монтажа компактных, базовых модулей или модулей Mini COM Express | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.