Комплект воздушного фильтра Epcase для 19-дюймового корпуса 500-600 Г (x3)
- Класс фильтра G3
- Установка под корпусом, простая замена фильтра
- Фильтрация впускного воздуха в нижней части корпуса
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: Epcase
- Тип: Комплект воздушного фильтра
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
Комплект воздушного фильтра для 10 и 19-дюймового настенного корпуса обеспечивает вентиляцию для пассивного охлаждения. Используемый фильтр относится к классу G3 и легко заменяется.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Опорный кронштейн, сталь, 1 мм, RAL 7021 | 2 | |
2 | Фильтерная прокладка с круглой стальной рамой, класс фильтра G3 | 3 | |
3 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.