Автоматическая верхняя крышка для изоляции проходов, ширина 1200 мм, глубина 600 мм, RAL 7021
- В случае пожара автоматически открываются изолирующие верхние крышки, чтобы спринклерные установки, установленные над изолирующей верхней крышкой, могли потушить огонь. При нормальной работе, верхние крышки удерживаются электромагнитами в закрытом состоянии и открываются при открытии плавающего контакта системы обнаружения пожара
- Подходит для ширины коридора 1200 мм
- Верхняя крышка с безопасным стеклом, 7 мм
- С универсальным профилем верхней крышки, высота прохода может увеличиваться на 84 мм; заказывайте отдельно
- Верхнюю крышку можно снять изнутри. При открытии, верхняя крышка обеспечивает доступ к осветительным и спринклерным системам над системой изоляции для выполнения работ по техническому обслуживанию
- Необходимо заказать устройство управления, которое можно использовать для управления 12 автоматическими верхними крышками, отдельно
- Для работы системы требуется источник питания постоянного тока 24 В. Заказывайте отдельно
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Профиль
- Тип: Верхняя крышка для коридора, автоматическая
- Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 1200 мм
- Материал: Сталь; стекло
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
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
Верхняя крышка, которая может быть автоматически открыта в случае происшествия на объекте.
Устройство управления, которое можно использовать для контроля до 12 автоматических крышек, необходимо заказывать отдельно.
Для работы системы требуется источник питания постоянного тока 24 В. Пожалуйста, закажите отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Каркас, сталь, 2 мм, RAL 7021; ламинированное безопасное стекло 7 мм, длина 1200 мм, электромагнит с соединительным кабелем 1200 мм | 1 | |
2 | T-образный соединительный штекер | 1 | |
3 | Комплект крепежных деталей | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.