Collar Screw, Knurled Head Short, M2.5 x 12,3 mm, Brass Nickel Plated; 100 pieces
- Винт с проточкой, Короткая головка с рифлением
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Винт
- Тип: Винт
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 100
- Размер резьбы: M2.5
- Длина: 12,3 мм
- Материал: Латунь
- Поверхность: никелированная
- Глубина изделия: 18,3 мм
- Высота изделия: 8 мм
- Момент затяжки: 0,3 N·m
- Ширина изделия: 8 мм
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
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.