Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Модуль-заглушка AMC с фиксированной ручкой ECO, двойной среднеразмерный

  • Модуль-заглушка ECO AdvancedMC с простым защелкивающимся носиком вместо механизма с нажимной ручкой
  • Для стандартных, несущих плат с вырезами и гибридных несущих плат и систем MicroTCA
  • Передняя панель, нержавеющая сталь
  • Для направления воздушного потока в шасси можно использовать дополнительный дефлектор (с регулируемым воздушным потоком).
Подробнее

№ в каталоге:

20849-351
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Системный модуль
  • Линейка изделий: AdvancedMC
  • Тип: Модуль-заглушка

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Этот модуль-заглушка AdvancedMC состоит из передней панели из нержавеющей стали без светодиодных индикаторов и имеет прокладки для защиты от электромагнитных помех слева и снизу. Модуль-заглушка фиксируется на направляющей в шасси до щелчка пластикового носика. Модуль можно использовать для закрытия пустого слота, обеспечения ЭМС-экранирования и закрытия передней части для герметизации и защиты от утечек воздуха в шасси. Такие модули-заглушки можно использовать на платах-носителях AdvancedMC и в слотах MicroTCA. Запирающая задвижка для этого не требуется.

Микропереключатель использовать нельзя.

Дефлектор заказывается отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель, нержавеющая сталь 1
2 Печатная плата, пластик, PC, UL 94 V‐0 со встроенным держателем дефлектора 1
3 Ручка, установлена, пластик, PC, UL 94 V‐0, цвет черный 1
4 Боковой ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием 1
5 Нижний ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink