Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Система VPX, настольная, высота 4 U, 5 слотов, подключаемый источник питания, с задним входом/выходом

  • Объединительная плата соответствует VITA 46. Другие объединительные платы VPX по запросу. Система в соответствии с 60297IEC‐3‐101, 102‐, 103‐; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата в соответствии с VITA 1.1‐1994
  • Подключаемый источник питания, 300 W, 3 U, 8 HP (дополнительный опциональный блок питания)
  • Объединительная плата VPX, соответствует требованиям VITA 46, 5 слота, 3 U, шаг 0,8 дюйм., топология полной сетки
  • Отвод тепла осуществляется 2 радиальными вентиляторами , охлаждение спереди назад
Подробнее

№ в каталоге:

20836-447
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 20836-447, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 5
  • Тип: настольный корпус
  • Тип объединительной платы: VPX с топологией полной сетки
  • Передача данных: 10 GbE
  • Мощность на слот: 30 W
  • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
  • Направление воздушного потока: Спереди назад
  • Высота стойки: 4 U
  • Тип источника питания: (1) сменный источник питания
  • Источник питания в комплекте: да
  • Задняя панель ввода-вывода: да
  • Соответствует: ANSI/VITA 46.0-2019
  • Глубина изделия: 275 мм
  • Высота изделия: 177 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Кабельный разъем Schuko — IEC
Сетевой кабель, SCHUKO/UTE к IEC C13, 2,5 м, цвет черный
№ в каталоге: 62150-191
сетевой кабель
Сетевой кабель, BS - IEC C13, 2,5 м, цвет черный
№ в каталоге: 60103-137
сетевой кабель
Mains Cable, USA to IEC C13, 2,5 m, Black
№ в каталоге: 60103-141
сетевой кабель
Mains Cable, IEC C14 to C13, 2,5 m, Black
№ в каталоге: 60197-053

Рекомендуемая продукция

20848-585.tif
Комплект сменных модулей с ручкой IEL, экранированный, черный, высота 3 U, ширина стойки 4 HP
№ в каталоге: 20848-585
Вставной блок FMC 3U
Комплект сменных модулей для FMC с черной ручкой IEL, U-образная лицевая панель, экранированная (текстильная ЭМЗ прокладка), 3 U, 4 HP
№ в каталоге: 20836-253
Вставной блок FMC 3U
Комплект сменных модулей для PMC с черной ручкой IEL, U-образная лицевая панель, экранированная (текстильная ЭМЗ прокладка), 3 U, 4 HP
№ в каталоге: 20836-460
вставной блок 3u
Комплект сменных модулей с ручкой IEL для задних входов/выходов, экранированный, черный, высота 3 U, ширина стойки 4 HP
№ в каталоге: 20848-751

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Настольный корпус TVPX для печатных плат 5 VPX 3 U, 160 мм. Опция расположения вводов-выводов на задней панели. Питание системы осуществляется от подключаемого бескорпусного источника питания.

Модифицированные системы доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • VITA

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Корпус RatiopacPRO Air, RAL 9006, экранированный, перфорированные отверстия для впуска и выпуска воздуха спереди и сзади; передние ручки, RAL 7016 1
2 Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены спереди снизу), для вертикального крепления печатных плат (3 U, глубина 160 мм) 5
3 Объединительная плата для печатных плат 3 U; 5 слотов VPX, топология полной сетки 1
4 Силовая объединительная плата, 3 U, 16 HP с разъемом 2 x P47 1
5 19"-совместимый источник питания, ширина 300; высота (3 U, 8 HP; номер для заказа 13100‐143) 1
6 Входной сетевой модуль переменного тока, установка сзади, 3 U, 8 HP, 110 ... 250 В перем. тока, 50 ... 60 Гц, макс. ток 10 A; сетевой фильтр переменного тока, выключатель, предохранитель 1
7 Радиальный вентилятор, 36 м³/ч, свободное нагнетание 2
8 Передняя панель, установка спереди, 3 U, 8 HP 2
9 Передняя панель, установка сзади, 3 U, 16 HP 1
10 Жгут проводов для соединения всех компонентов системы 1
11 Задний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены спереди снизу), для вертикального крепления печатных плат (3 U, глубина 80 мм) 5
12 Задний паз: IEEE с направляющими, с ESD-зажимами (установлены внизу спереди), для вертикального крепления печатных плат с задним вводом/выводом (3 U, глубина 80 мм) 5

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink