AdvancedTCA Front Panel Kit, Lever Style IEA Handle with Spring Loading, Stainless Steel, 8 U, 6 HP
- Передняя панель (усиленная, с отлитым под давлением наконечником)
- Ручка ATCA IEA с пружиной
- Текстильный ЭМС-уплотнитель и крепежный материал
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип принадлежностей: Передняя панель
- Материал: нержавеющая сталь
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: Raw
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: Raw
- Высота стойки: 8 U
- Высота изделия: 323,15 мм
- Ширина стойки: 6 HP
- Ширина изделия: 28,95 мм
- Глубина изделия: 1 мм
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
Передняя панель AdvancedTCA для ручки IEA с пружиной (плунжерного или нажимного типа) с литым наконечником из алюминиевого профиля или нержавеющей стали.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель, SSt, 1 мм, incl. alignment pin and M3 knurled screws | 1 | |
2 | Нижняя ручка IEA с подшипником, подпружиненная (предустановлена, с транспортировочным фиксатором) | 1 | |
3 | Отлитый под давлением наконечник, центрирующий штифт, Винт с накатанной головкой M3 (20818-164) | 2 | |
4 | Верхняя ручка IEA с подшипником, подпружиненная (предустановлена, с транспортировочным фиксатором) | 1 | |
5 | ЭМС-уплотнитель, длина 299 мм | 1 | |
6 | Крепежные детали и руководство пользователя | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.