Промежуточный адаптер для сборки нескольких тестовых адаптеров 3 U, 6 U, 220 мм, 350 мм
- Подходит для типов B, C, D, E, F
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: адаптер
- Подходит для: Испытательные адаптеры
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
Комплект кронштейнов для преобразования тестовых адаптеров 3 U в тестовые адаптеры 6 / 9 U. Подходит для тестовых адаптеров с соединителями DIN 41612 типа B, C, E и F.
Тестовый адаптер для разъема DIN типа D нельзя комбинировать с другими типами.
Глубину тестового адаптера (размер B) VMEbus см. на странице соответствующего продукта.
Глубину тестового адаптера (размер B) типов B, C, D, E, F см. на странице соответствующего продукта.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Промежуточный адаптер, сталь, 1,5 мм, цвет серый, вкл. монтажные детали | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.