"19"" Equipment Shelf, RAL 7035, 2 U"
- Монтажная высота 2 U
- Допустимая нагрузка 15 кг
- Глубина регулируется с шагом 25 мм, выступ спереди мин. 91 мм, макс. 191 мм
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Кабельный лоток
- Тип: Полка для оборудования
- Цвет: светло-серый
- Код цвета: RAL 7035
- Глубина изделия: 450 мм
- Ширина изделия: 430 мм
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
19-дюймовая полка для оборудования с регулируемой глубиной, макс. нагрузка 15 кг.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый кабельный лоток, 2 U, сталь, 1,5 мм | 1 | |
2 | Монтажный кронштейн, сталь, 1,5 мм | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.