19-дюймовая полка для оборудования, с регулируемой глубиной, ширина 430 мм, глубина 300 мм, RAL 7021
- Глубина регулируется с шагом 25 мм,, выступ спереди мин. 26 мм
- Монтажная высота 2 U
- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Плата управления
- Тип: Полка для оборудования
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Ширина изделия: 430 мм
- Глубина изделия: 300 мм
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
19-дюймовые полки для оборудования Schroff с максимальной нагрузкой до 10 кг позволяют компактно располагать оборудование в шкафу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовая полка для оборудования, сталь, 1,5 мм | 1 | |
2 | Монтажный кронштейн с комплектом крепежных деталей, сталь, 1,5 мм | 2 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.