Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"19"" Drawer, 3 U, RAL 7021"

  • Допустимая статическая нагрузка 15 кг
  • Возможна дополнительная комплектация столешницей
Подробнее

№ в каталоге:

20110-182
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Выдвижной ящик для шкафа
  • Подходит для: 19-дюймовые шкафы
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
  • Высота стойки: 3 U
  • Статическая нагрузка: 15 кг

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

20110060.tif image
Рабочая поверхность для 19-дюймовых выдвижных ящиков шкафа
№ в каталоге: 20110-060

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

19-дюймовые выдвижные ящики позволяют устанавливать портативные компьютеры, рабочие поверхности для удобства эксплуатации. 19-дюймовый выдвижной ящик SCHROFF имеет грузоподъемность 15 КГ, что позволяет установить в него целый ряд компонентов.

Монтажный комплект для сборки на 19 дюймов заказывается отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 19-дюймовый выдвижной ящик с замком (2 ключа) 1
2 Монтажный комплект 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink