166 фиксатор
- Пружинная фиксирующая конструкция
- Изготовлен из токопроводящего Сплава 10 бериллия и меди
- Вес 0,48 г/см (0,043 унции/дюйм)
- Доступен с оловянным, никелевым покрытием, цинковым покрытием или химическим никелированием
- Поддерживает толщину печатной платы 1,6 мм (0,063 дюйм.) или 2,4 мм (0,094 дюйм.)
- Длина от 31,75 мм (1,25 дюйм.) до 311,15 мм (12,25 дюйм.), с шагом 24,5 мм (1,0 дюйм.)
- DSCC 85034
- Для корпусов из листового металла
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Серия 166 представляет собой экономичное решение для крепления печатных плат с применением в листовых металлах. Изготовленная из токопроводящего сплава бериллия и меди, независимая пружинная конструкция обеспечивает фиксацию плат при низких ударных нагрузках и вибрациях, обеспечивая при этом тепловой мостик.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая бериллий, которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.