19-дюймовый блок питания перем. тока/пост. тока для CompactPCI Serial, высота 3 U, 8 HP, 312 Вт
- 19" сменный блок питания для CompactPCI Serial
- Активная коррекция коэффициента мощности и активная функция распределения тока
- Резервирование N+1, функция горячей замены
- Сигнализация на выходе: питание доступно, отсутствие напряжения питания, питание включено, активное состояние
- Интерфейс I2C
- Высокая эффективность, > 90 % при 220 В перем. тока
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы CompactPCI
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 312 W
- Количество выходных напряжений: 2
- Напряжение 1: 12 В
- Ток 1: 25 A
- Напряжение 2: 5 В
- Ток 2: 2,5 A
- Высота стойки: 3 U
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
Подключаемый 19-дюймовый источник питания для систем CompactPCI. Источник питания имеет широкий входной диапазон переменного напряжения, на выходе 12 В постоянного тока для нагрузки и +5 В пост. тока — в режиме ожидания.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19"-совместимый источник питания, высота 3 U; ширина 8 HP, для печатных плат глубиной 160 мм; соединитель PwrBlade (установлен); передняя панель с ручкой и контактной лентой ЭМС-экранирования (установлены) | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.