Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Шкаф Comline ECL с цоколем для установки вне помещений, высота 900 мм, ширина 700 мм, глубина 600 мм

  • IP55
  • Отвод тепла за счет естественной конвекции
  • Облегченный, алюминиевый шкаф с одинарными стенками
Подробнее

№ в каталоге:

12349-003
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 12349-003, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
  • Линейка изделий: Comline ECL
  • Высота стойки: 18 U
  • Высота изделия: 900 мм
  • Ширина изделия: 700 мм
  • Глубина изделия: 600 мм
  • Тип стены: Одинарные стенки
  • Тип двери: Одностворчатая дверь
  • Доступ: Передний
  • Охлаждение: Естественная конвекция
  • ЭМС-экранирование: Нет
  • Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

comline ecl
"Comline ECL 19""/23"" Panel/Slide Mount Kit, 900H 700W"
№ в каталоге: 22349-026

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Для телекоммуникационной и железнодорожной отраслей требуется установка сложной электроники вне помещений. Шкафы nVent SCHROFF Outdoor защищают эти электронные компоненты от экстремальных погодных условий и вандализма, обеспечивая бесперебойную работу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Корпус, одинарные стенки, алюминий, 2,5 мм, RAL 7035 1
2 Передняя дверь, алюминий, 2,5 мм, RAL 7035, 3-точечное запирание, поворотная ручка с профильным DIN-полуцилиндром, угол открытия двери 135 °, дверной фиксатор на 110°, дверные петли с левой стороны; электрический дверной выключатель 1
3 Верхняя крышка с козырьком для защиты от солнечных лучей, алюминий, 2 мм, RAL 7035 1
4 Цоколь, алюминий, 3 мм, высота 120 мм 1
5 19"/23" монтажные профили, сталь, оцинкованные, 2,5 мм 2
6 Комплект заземления, установлены 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink