Модульная система ATCA, серия ECO, 14 слотов, постоянный ток, 450 Вт/слот
- Соответствует спецификации AdvancedTCA Standard PICMG 3.0, ред. 3,0
- Модуль PEM без функции горячей замены, подключение к шасси с задней стороны
- Вентиляторный модуль под каркасом для печатных плат со встроенным, сменным воздушным фильтром, розетками RJ45 для подключения последовательных интерфейсов менеджеров полки компании SCHROFF, и светодиодами для отображения аварийных сигналов Telco
- Управление вентиляторами с помощью менеджеров полки SCHROFF, менеджеров полки на блейд-сервере, или в автономном режиме через датчик температуры в зоне впуска воздуха
- Модульные системы SCHROFF ECO, оптимизированы по цене за счет, уменьшения возможностей горячей замены блока вентиляторов, модулей PEM и CDM
- 14 U, 14-слотовая система, воздушный поток направлен спереди снизу назад вверх, 2 слота для менеджера полки ACB-VI компании SCHROFF
- Поддержка размещения менеджеров полки на блейд-сервере
- Модульная концепция предлагает несколько вариантов с различными классами эффективности
- Последовательные EEPROM для хранения информации о полке (шасси) устанавливаются непосредственно на объединительную плату.
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 14
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Сдвоенная двойная звезда, с шиной IPMB
- Передача данных: 40 GbE
- Мощность на слот: 450 W
- Входное напряжение пост. тока: −48 В; −60 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 14 U
- Тип источника питания: (2) вход постоянного тока
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
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
Модульная серия nVent SCHROFF ATCA ECO представляет собой семейство полок AdvancedTCA, которые обеспечивают превосходные возможности охлаждения и передачи данных наряду с экономичной архитектурой, оптимизированной для применения в условиях, не требующих безотказной работы 99,999 % времени.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Полностью собрано, подключено и протестировано.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированный 19" блочный каркас, сталь, 14 U, 84 HP, глубина 383 мм, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005, с 14 вертикальными слотами для печатных плат спереди (8 U,, 6 HP, глубина 280 мм) и 14 слотами сзади, 8 U, 6 HP, глубина 70 мм | 1 | |
2 | Объединительная плата, 14 слотов | 1 | |
3 | 450 Вт/слот: Нерезервированное подключение к блоку питания, -48 В пост. тока / 60 В пост. тока,, сзади, 1 пара разъемов питания (2 предохранителей, по 50 А) | 1 | |
4 | Вентиляторный блок с 8 вентиляторами, сменным воздушным фильтром, индикаторами аварийных сигналов Telco, и с интерфейсами для менеджеров полки | 1 | |
5 | Монтажный кронштейн, для установки в 19" шкафы | 2 |
РЕСУРСЫ
Встроенное программное обеспечение
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.