Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Система ATCA, серия 450/40, 6 слотов, постоянный ток, топология Replicated Mesh, шина IPMB

  • Соответствует спецификации AdvancedTCA Standard PICMG 3.0, ред. 3,0
  • Входное напряжение -48 В пост. тока/-60 В пост. тока, два резервированных модуля питания (PEM), возможно дополнительное оснащение 2 резервированными PEM перем. тока и установка до 4 источников питания переменного тока
  • Два вентиляторных блока с функцией горячей замены, воздушный поток направлен справа налево (приточно-вытяжное охлаждение), доступ к воздушным фильтрам спереди
  • Охлаждающая способность 450 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
  • Система подготовлена для установки одного модуля аварийной сигнализации и двух плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
  • Подтверждение UL, E229721 тип T12
Подробнее

№ в каталоге:

11990-202
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 11990-202, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 6
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Топология Triple Replicated Mesh, шина IPMB
  • Передача данных: 40 GbE
  • Мощность на слот: 450 W
  • Входное напряжение пост. тока: −48 В; −60 В
  • Направление воздушного потока: Справа налево
  • Высота стойки: 6 U
  • Тип источника питания: (2) PEM постоянного тока
  • Источник питания в комплекте: да
  • Задняя панель ввода-вывода: да
  • Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
  • Глубина изделия: 406 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

воздушный дефлектор advancedtca
Дефлектор AdvancedTCA 280 мм, с воздухоотражателем, из нержавеющей стали, высота 8 U, ширина стойки 6 HP
№ в каталоге: 21591-079
воздушный дефлектор advancedtca
Дефлектор AdvancedTCA 70 мм, с воздухоотражателем, из нержавеющей стали, высота 8 U, ширина стойки 6 HP
№ в каталоге: 21591-099
воздушный дефлектор advancedtca
Дефлектор AdvancedTCA 70 мм, с воздухоотражателем, алюминиевый профиль, высота 8 U, ширина стойки 6 HP
№ в каталоге: 21591-107
воздушный дефлектор advancedtca
Дефлектор AdvancedTCA 280 мм, с воздухоотражателем, алюминиевый профиль, высота 8 U, ширина стойки 6 HP
№ в каталоге: 21596-008
присадочная панель atca shmm
AdvancedTCA Filler Panel for Shelf Manager Slot, Shielded, SSt
№ в каталоге: 21596-012
панель аварийной сигнализации
Панель аварийной сигнализации ATCA
№ в каталоге: 21596-077

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Серия nVent SCHROFF ATCA 450/40 представляет собой семейство плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 450 Вт на слот для плат. Объединительная плата проверена на соответствие с 40GBASE-KR4 для 40 Гбит Ethernet.

Модифицированные системы доступны по запросу.

Полностью собрано, подключено и протестировано.

СЕРТИФИКАТЫ

  • UR
  • PICMG
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Экранированная система в 19" корпусе, сталь, 6 U, 84 HP, глубина 385 мм, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005; с 6 горизонтальными слотами спереди, 8 U, 6 HP, глубиной 280 мм и 6 горизонтальными слотами сзади, 8 U, 6 HP, глубина 70 мм 1
2 Объединительная плата, 6 слота 1
3 Резервированный модуль питания (PEM),от –40 В пост. тока до –72 В пост. тока, установка с тыльной стороны, с 2 парами линий на каждый вход 2
4 Вентиляторный лоток, замена с передней стороны 2
5 Воздушный фильтр, замена с передней стороны 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink