Система ATCA, серия 450/40, 14 слотов, постоянный ток, топология Dual Dual Star, шина IPMB
- Соответствует стандарту AdvancedTCA PICMG, 3,0 ред. 3.0
- Входное напряжение -48 В пост. тока/-60 В пост. тока, два резервированных модуля питания (PEM)
- 2 резервированных вентиляторных блока с функцией горячей замены (приточно-вытяжное охлаждение), воздушный поток направлен спереди снизу назад вверх
- Охлаждающая способность 450 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
- Подготовлено для 2 плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
- Доступ к воздушным фильтрам спереди
- Подтверждение UL, E229721, тип T08
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 14
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Сдвоенная двойная звезда, с шиной IPMB
- Передача данных: 40 GbE
- Мощность на слот: 450 W
- Входное напряжение пост. тока: −48 В; −60 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 14 U
- Тип источника питания: (2) PEM постоянного тока
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
- Глубина изделия: 383 мм
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
Серия nVent SCHROFF ATCA 450/40 представляет собой семейство плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 450 Вт на слот для плат. Объединительная плата проверена на соответствие с 40GBASE-KR4 для 40 Гбит Ethernet.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Полностью собрано, подключено и протестировано.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированная система в 19" корпусе, сталь, оцинкованная, 14 U, 84 HP, глубина 383 мм, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005; 14 вертикальных слотов спереди (8 U, 6 HP, глубина 280 мм), 14 вертикальных слотов сзади (8 U, 6 HP, глубина 70 мм); кабельный канал спереди и сзади | 1 | |
2 | Объединительная плата, 14 слотов | 1 | |
3 | Резервирование: модуль ввода питания (PEM) — 40 … –72 В пост. тока, установка с тыльной стороны, для 2 пар линий на вход | 2 | |
4 | Верхний вентиляторный блок с 6 вентиляторами, 565 м3/ч (336 куб. футов в мин.) каждый | 1 | |
5 | Верхний вентиляторный блок с 6 вентиляторами, 565 м3/ч (336 куб. футов в мин.) каждый | 1 | |
6 | Модуль сигнализации Telco встроен в нижний вентиляторный блок | 1 | |
7 | Воздушный фильтр, замена с передней стороны | 1 | |
8 | Монтажный кронштейн, для установки в 19" шкафы | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Встроенное программное обеспечение
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.