Шкаф Unibody HEX для установки вне помещений, высота 25 U, ширина 700 мм, глубина 600 мм
- С двойными стенками, алюминий
- Принудительный отвод тепла с помощью установленного в двери теплообменника, макс. 70 Вт/К
- IP55
- Цельный внутренний корпус со съемной внешней оболочкой
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Unibody
- Высота стойки: 25 U
- Высота изделия: 1330 мм
- Ширина изделия: 700 мм
- Глубина изделия: 500 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Одностворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Воздухо-воздушный теплообменник
- ЭМС-экранирование: Нет
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
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
Для телекоммуникационной и железнодорожной отраслей требуется установка сложной электроники вне помещений. Шкафы nVent SCHROFF Outdoor защищают эти электронные компоненты от экстремальных погодных условий и вандализма, обеспечивая бесперебойную работу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Внутренний корпус, алюминий | 1 | |
2 | Боковая стенка, алюминий, RAL 7035 | 2 | |
3 | Передняя дверь, алюминий, RAL 7035, 3-точечное запирание, поворотная ручка с профильным DIN-полуцилиндром, угол открытия двери 135 °, дверной фиксатор на 120°, навеска двери слева | 1 | |
4 | Задняя панель, алюминий, RAL 7035 | 1 | |
5 | Верхняя крышка, алюминий, RAL 7035 | 1 | |
6 | Цоколь со съемными панелями (спереди и по бокам), высота 100 мм | 1 | |
7 | Панель основания с заглушкой для кабельного ввода, алюминий | 1 | |
8 | Заглубляющая распорка для монтажа метрических или 19-дюймовых монтажных профилей | 4 | |
9 | Комплект заземления, установлены | 1 | |
10 | Теплообменник 48 В пост.тока (электронное управление с сигналами тревоги), вкл. датчик температуры, нагреватель и соединительный кабель постоянного тока с разъемом IEC, 3 м | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.