19-дюймовое шасси Inpac, высота 2 U, ширина стойки 84 HP, 314,5 мм
- Комплект заземления поставляется дополнительно
- RAL 7030, отделка порошковым покрытием
- Для монтажа 19" или нестандартных компонентов (монтажная панель)
- Три ряда вентиляционных слотов в основании для впуска воздуха
- Алюминиевая конструкция с литой передней и задней рамками
- IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
- Внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-101
- Соединения защитного заземления соответствуют: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411, часть 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411, часть 1/A1
- Доступны модификации с выемками или окрашиванием
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: корпус
- Линейка изделий: Inpac
- Высота стойки: 2 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 314,5 мм
- ЭМС-экранирование: Нет
- Статическая нагрузка: 15 кг
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-101
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
Шасси nVent SCHROFF Inpac обеспечивают защиту электроники для установок в 19-дюймовых решениях и отдельных сборках, а также могут использоваться для настольного монтажа.
При установке 19-дюймовых компонентов максимальное монтажное пространство составляет 75 HP.
В комплект поставки входят винты для крепления задней и передней панели.
Крышка и панель основания доступны в других цветах.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, RAL 7030, при 6 U: 2 алюминиевых угловых профиля, 1 разделительная пластина (стальная пластина) | 2 | |
2 | Передняя рама, алюминий, литье под давлением, RAL 7030, задняя сторона с углублениями под отверстия для крепления ручек и передних панелей | 1 | |
3 | Задняя рама, алюминий, литье под давлением, RAL 7030 | 1 | |
4 | Крышка, сталь, 1 мм, с внутренним гальванизированным покрытием, с внешним порошковым покрытием RAL 7035, с контактом для заземления | 1 | |
5 | Панель основания, сталь, 1 мм, с внутренним гальванизированным покрытием, с внешним порошковым покрытием RAL 7035, с контактом для заземления | 1 | |
6 | Ножка корпуса с защитой от скольжения, PC, UL 94 V‐0 | 4 | |
7 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.