Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройство для вставки / устройство для извлечения 107-35

  • Помогает при вставке и извлечении плат
  • Достаточная площадь захвата / площадь для маркировки
  • Доступно с черной анодированной или прозрачной химической пленкой
  • Механическое усиление 5,5:1
  • Изготовлен из алюминия
  • Предназначено для применения в корпусах из листового металла
  • Толщина печатной платы 1,6 мм (0,063 дюйм.), 2,4 мм (0,093 дюйм.), 3,2 мм (0,125 дюйм.)
Подробнее

№ в каталоге:

107-35-3
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK

Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство серии 107-35 обеспечивает механическое усиление 5,5 : 1 при вставке и извлечении печатных плат с контактом разъема высокой плотности и несколькими разъемами. Предназначено для корпусов из листового металла, имеющих U-образный канал для активации. Будучи изготовленной из алюминиевого сплава 6061-T6, серия 107-35 идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

СЕРТИФИКАТЫ

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink