Серверный шкаф Varistar CP, RAL 7021, для установки в ряд, 47 U, высота 2200, ширина 600, глубина 1200
- Предварительно сконфигурирован, готовый к использованию шкаф
- Допустимая статическая нагрузка до 1600 кг, динамическая 1000 кг
- Степень защиты IP 20
- Возможна установка различного ИТ-оборудования
- Встроенные панели для управления воздушными потоками для охлаждения спереди назад
- Легко интегрируется в систему изолированного коридора
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar CP
- Тип: рядный
- Материал рамы: сталь
- Материал облицовки: сталь
- Цвет облицовки: черно-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7021
- Высота стойки: 47 U
- Высота изделия: 2200 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 1200 мм
- Статическая нагрузка: 1600 кг
- Динамическая нагрузка: 2200 фунт-сила / 1000 кг
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
Сварная стальная рама для высоких статических нагрузок. Подходит для интеграции 19-дюймового ИТ-оборудования.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас из стального профиля, RAL 7021 | 1 | |
2 | Верхняя крышка, RAL 7021, сталь, 1,5 мм с вырезами для кабельного ввода | 1 | |
3 | Щеточный пыльник установлен в зоне для вырезов сзади | 1 | |
4 | Передняя дверь, с перфорацией, сталь, 1,5 мм, с 180° шарнирами, 3-точечное запирание и поворотная ручка, запирающий цилиндр 1333, RAL 7021 | 1 | |
5 | Задняя двустворчатая дверь, сталь, 1,5 мм с 180° шарнирами и перфорацией, 3-точечное запирание и запирающий цилиндр с поворотной ручкой 1333, цвет RAL 7021 | 1 | |
6 | 19" монтажный профиль, сталь, расстояние между профилями 740 мм, c U-маркировкой, RAL 7021, крепления для панелей/направляющих могут быть утоплены с шагом 25 мм | 4 | |
7 | Прокладочный материал для герметизации передней панели | 2 | |
8 | Регулируемые ножки | 4 | |
9 | Нижняя часть панели для герметизации зазора с передней стороны под шкафом для обеспечения герметичности | 1 | |
10 | Комплект заземления, установлены | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.