Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

19-дюймовый настенный шкаф Epcase, высота 9 U, глубина 400 мм

  • Рейка крепления кабелей входит в комплект поставки и регулируется с шагом 25 мм
  • Степень защиты IP 20
  • Многофункциональный 19-дюймовый настенный корпус с откидными боковыми панелями
  • Глубина установки 19-дюймовых монтажных профилей/панелей регулируется с шагом 25 мм
  • Кабельный ввод возможен сверху или снизу; отверстие для ввода кабеля можно уплотнить двумя щеточными пыльниками для каждого отверстия, или использовать для установки вентилятора
Подробнее

№ в каталоге:

10236-152
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: корпус
  • Линейка изделий: Epcase
  • Высота стойки: 9 U
  • Высота изделия: 487 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
  • Глубина изделия: 400 мм
  • Масса: 20 кг
  • Поверхность: Порошковое покрытие
  • Материал: сталь
  • Статическая нагрузка: 35 кг
  • Степень защиты: IP20; NEMA, тип 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

оболочка для кабелей, монтируемых в c-образной рейке
Держатель кабеля C-Rail для кабельного жгута 30 … 34 мм
№ в каталоге: 20114-728
кабельные стяжки
Кабельная стяжка, длина 92, ширина 2,5
№ в каталоге: 20118-351
19 полка для оборудования
19-дюймовая полка для оборудования, высота 2 U, RAL 7035
№ в каталоге: 20118-785
19 комплект для сборки M6
19-дюймовый комплект для сборки, винт M6, шайба M6, гайка M6; 32 шт.
№ в каталоге: 21190-435
воздушный фильтр
Комплект воздушного фильтра Epcase для 19-дюймового корпуса 300-400 Г (x3)
№ в каталоге: 21236-103
полка для модема
Полка для модема Epcase ш 200 г 150
№ в каталоге: 21236-122

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Многофункциональный 19-дюймовый настенный корпус с откидными боковыми панелями.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Базовый корпус, C-форма, сталь, 2 мм, RAL 7021 1
2 Остекленная дверь с замком под ключ (ключ № 2233), вырез под дверную ручку S2100, рама, сталь, 1,5 мм, RAL 7035, стекло Sekurit, 4 мм 1
3 Боковая стенка, сталь, 1,5 мм, RAL 7035 2
4 Рельс крепления кабелей, сталь, RAL 7035 1
5 19" монтажные профили, сталь, 2 мм, покрытие алюцинк 2
6 Щеточный пыльник (для закрытия отверстия для кабельного ввода) 2
7 Сборочный комплект для настенного монтажа 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink