Модульный шкаф HEX с двумя дверями для установки вне помещений, высота 1510 мм, высота 29 U, ширина 1300 мм, глубина 600 мм
- С двойными стенками, алюминий
- Рама из алюминиевого профиля со съемной двухстеночной оболочкой
- IP55
- Принудительный отвод тепла с помощью установленного в двери теплообменника, макс. 70 Вт/К
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Modular
- Высота стойки: 29 U
- Высота изделия: 1510 мм
- Ширина изделия: 1300 мм
- Глубина изделия: 600 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Двустворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Воздухо-воздушный теплообменник
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
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
Для телекоммуникационной и железнодорожной отраслей требуется установка сложной электроники вне помещений. Шкафы nVent SCHROFF Outdoor защищают эти электронные компоненты от экстремальных погодных условий и вандализма, обеспечивая бесперебойную работу. Конструкция корпуса обеспечивает максимальный принудительный отвод тепла через воздух к теплообменнику.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Каркас, крепление на болтах, алюминий | 1 | |
2 | Двойная боковая стенка, алюминий, внутри необработанная, снаружи RAL 7035 | 2 | |
3 | Двустворчатая дверь шириной 1300 мм, алюминий, внутри необработанная, снаружи покрытие RAL 7035, 3-точечное запирание, поворотная ручка с профильным DIN-полуцилиндром, угол открытия 135°, дверной фиксатор на 120°, навеска слева | 1 | |
4 | Двойная задняя стенка, алюминий, внутри необработанная, снаружи покрытие RAL 7035 | 1 | |
5 | Крыша, алюминий, RAL 7035 | 1 | |
6 | Цоколь со съемными панелями, высота 100 мм | 1 | |
7 | Панель основания с заглушкой для кабельного ввода, алюминий | 1 | |
8 | Заглубляющая распорка для монтажа метрических или 19-дюймовых монтажных профилей | 1 | |
9 | Комплект заземления, установлены | 1 | |
10 | Теплообменник 48 В пост. тока (электронное управление с выходами для сигнализации), вкл. датчик температуры и нагреватель, кабель питания постоянного тока с IEC-штекером, 3 м | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.