Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Шкаф Eurorack без дверей, высота 34 U, высота 1600 мм, ширина 600 мм, глубина 600 мм, RAL 7021

  • 19-дюймовые выемки в передней и задней стойках
  • Каркас с креплением на болтах, состоящий из литых рам и опорных стоек, со вставными крышками
  • Элементы облицовки не выступают за края каркаса
  • Класс защиты IP40
  • Допустимая статическая нагрузка 400 кг
Подробнее

№ в каталоге:

10117-541
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Eurorack
  • Материал рамы: алюминий
  • Цвет рамы: черно-серый
  • Цветовой код рамы: RAL 7021
  • Материал облицовки: сталь
  • Цвет облицовки: черно-серый
  • Цветовой код облицовки: RAL 7021
  • Высота стойки: 34 U
  • Высота изделия: 1567 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
  • Глубина изделия: 600 мм
  • Статическая нагрузка: 400 кг
  • Соответствует: IEC 60297-3-100

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Комплект заземления CompacPRO
Заземление Eurorack/комплект заземления
№ в каталоге: 21101-539
поворотные ролики eurorack
Поворотный ролик Eurorack, 400 кг, высота 110 мм
№ в каталоге: 20117-024
подъемные проушины eurorack
Рым‐болты для верхней крышки заподлицо Eurorack
№ в каталоге: 20117-080
поворотные ролики eurorack
Поворотный ролик Eurorack, 240 кг, высота 110 мм
№ в каталоге: 20117-757

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Алюминиевый шкаф с болтовым каркасом без дверей, с грузоподъемностью 400 кг.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 19-дюймовый каркас, состоящий из 2 рам из литого алюминия, RAL 7021, 4 стойки из алюминиевого экструдированного профиля с 19-дюймовыми выемками, 1
2 Боковая стенка, сталь, 1 мм, фиксация с помощью 2 замков на каждой боковой панели, RAL 7021 (черно-серый) 2
3 Крыша вентиляционная, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 1
4 Накладка, сталь, 1 мм, RAL 7021 (для декоративной отделки верхней и нижней части переднего участка сборки) 2
5 Ножка, алюминий 4

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink