Широкий ассортимент компонентов AdvancedTCA:
- Блоки питания
- Компоненты системы управления
- Вентиляторные лотки
- Присадочная панель (с дефлектором или без него)
Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 43 результатов
Рычажная ручка ATCA IEA, подпружиненная, верхняя
- Тип изделия: Ручка
- Количество в упаковке: 10
№ в каталоге:
20818-123
Ручка ATCA IEA, рычажная
- Тип изделия: Ручка
- Линейка изделий: AdvancedTCA
- Подходит для: Системы
- Тип ручки: IEA, Рычаг
- Количество в упаковке: 2
№ в каталоге:
20818-164
Ручка ATCA IEA, плунжерная
- Тип изделия: Ручка
- Линейка изделий: AdvancedTCA
- Подходит для: Системы
- Количество в упаковке: 2
№ в каталоге:
20818-163
Входной модуль питания ATCA, перем. ток, для систем ATCA 11990-70x
- Тип изделия: Системный модуль
- Подходит для: Системы AdvancedTCA
№ в каталоге:
21990-503
Входной модуль питания ATCA, пост. ток, для систем ATCA 11596-16x и 11990-06x
- Тип изделия: Системный модуль
- Подходит для: Системы AdvancedTCA
№ в каталоге:
21990-058
Входной модуль питания ATCA, пост. ток, для систем ATCA 11990-10x и 11990-14x
- Тип изделия: Системный модуль
- Подходит для: Системы AdvancedTCA
№ в каталоге:
21990-224
Блок питания ATCA, перем. тока, 2,7 кВт, для системы ATCA 300/40, 6 слот и ATCA 450/40, 14 слот
- Линейка изделий: AdvancedTCA
- Тип изделия: блок питания
- Тип: блок питания
- Подходит для: Системы AdvancedTCA
- Глубина изделия: 351,2 мм
- Мощность: 2725 W
- Высота изделия: 41,4 мм
- Напряжение 1: 54 В
- Ширина изделия: 101,6 мм
- Напряжение 2: 5 В
- Ток 2: 0,2 A
№ в каталоге:
21990-286
Индикатор аварийного сигнала ATCA Shelf для систем ATCA 11990-60x
- Тип изделия: Дисплей сигнализации
№ в каталоге:
21596-026
Панель аварийной сигнализации ATCA
- Тип изделия: Дисплей сигнализации
- Подходит для: Системы AdvancedTCA
№ в каталоге:
21596-077
Кабель для платы управления шасси ATCA, RJ45, D-Sub
- Тип изделия: кабель
- Подходит для: Системы AdvancedTCA
№ в каталоге:
23204-187
Механические компоненты носителя для компактных и полноразмерных модулей AdvancedMC
- Тип изделия: Корпусы для модулей
- Линейка изделий: AdvancedTCA
- Тип: Носитель AdvancedMC
- Подходит для: Системы
№ в каталоге:
10849-001
Механические компоненты платы-носителя для компактных и полноразмерных модулей AdvancedMC, без опорной стойки
- Тип изделия: Корпусы для модулей
- Линейка изделий: AdvancedTCA
- Тип: Носитель AdvancedMC
- Подходит для: Системы
№ в каталоге:
10849-002
Механические компоненты носителя для модулей AdvancedMC среднего размера с ручкой IEA и опорными стойками
- Тип изделия: Корпусы для модулей
- Линейка изделий: AdvancedTCA
- Тип: Носитель AdvancedMC
- Подходит для: Системы
№ в каталоге:
10849-011