Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 7 результатов
19-дюймовый блок питания перем. тока/пост. тока для CompactPCI Serial, высота 3 U, 8 HP, 300 Вт
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы CompactPCI Serial
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 300 Вт
- Количество выходных напряжений: 2
- Напряжение 1: 12 В
- Ток 1: 25 A
- Напряжение 2: 5 В
- Ток 2: 2,5 A
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 8 HP
№ в каталоге:
11098-538
19-дюймовый блок питания перем. тока/пост. тока для CompactPCI Serial, высота 3 U, 8 HP, 312 Вт
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы CompactPCI
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 312 Вт
- Количество выходных напряжений: 2
- Напряжение 1: 12 В
- Ток 1: 25 A
- Напряжение 2: 5 В
- Ток 2: 2,5 A
- Высота стойки: 3 U
№ в каталоге:
13100-147
19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для CompactPCI, высота 6 U, ширина стойки 8 HP
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: CompactPCI и VME64x
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 500 Вт
- Количество выходных напряжений: 4
- Напряжение 1: 5 В
- Ток 1: 50 A
- Напряжение 2: 3,3 В
- Ток 2: 60 A
- Напряжение 3: 12 В
- Ток 3: 12 A
- Напряжение 4: -12 В
- Ток 4: 4 A
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 8 HP
- Глубина изделия: 171,93 мм
№ в каталоге:
13100-145
19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для CompactPCI, 3 U, ширина 300
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: Системы CompactPCI; системы VME64x
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 300 Вт
- Количество выходных напряжений: 4
- Напряжение 1: 5 В
- Ток 1: 40 A
- Напряжение 2: 3,3 В
- Ток 2: 40 A
- Напряжение 3: 12 В
- Ток 3: 10 A
- Напряжение 4: -12 В
- Ток 4: 2 A
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 8 HP
№ в каталоге:
13100-143
19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для CompactPCI, высота 3 U, ширина стойки 8 HP
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Подходит для: CompactPCI и VME64x
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 250 Вт
- Количество выходных напряжений: 4
- Напряжение 1: 5 В
- Ток 1: 40 A
- Напряжение 2: 3,3 В
- Ток 2: 40 A
- Напряжение 3: 12 В
- Ток 3: 5,5 A
- Напряжение 4: -12 В
- Ток 4: 2 A
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 8 HP
№ в каталоге:
13100-141
19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для CompactPCI, высота 3 U, ширина стойки 8 HP
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19" DC/DC преобразователь
- Подходит для: CompactPCI и VME64x
- Входное напряжение пост. тока: 36 – 75 В
- Мощность: 250 Вт
- Количество выходных напряжений: 4
- Напряжение 1: 5 В
- Ток 1: 40 A
- Напряжение 2: 3,3 В
- Ток 2: 40 A
- Напряжение 3: 12 В
- Ток 3: 5,5 A
- Напряжение 4: -12 В
- Ток 4: 2 A
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 8 HP
- Глубина изделия: 171,93 мм
№ в каталоге:
13100-142
19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для CompactPCI, высота 6 U, ширина стойки 8 HP
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19" DC/DC преобразователь
- Подходит для: CompactPCI и VME64x
- Входное напряжение пост. тока: 36 – 72 В
- Мощность: 500 Вт
- Количество выходных напряжений: 4
- Напряжение 1: 5 В
- Ток 1: 50 A
- Напряжение 2: 3,3 В
- Ток 2: 60 A
- Напряжение 3: 12 В
- Ток 3: 12 A
- Напряжение 4: -12 В
- Ток 4: 4 A
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 8 HP
№ в каталоге:
13100-146