Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Решения для испытаний и измерений

Стойки и корпуса для защиты тестового оборудования

Выбор оптимальной аппаратной платформы для вашей испытательной системы может стать сложной задачей. В компании nVent мы хорошо понимаем эту проблему. В течение десятилетий компания nVent SCHROFF разрабатывала высококачественные шкафы и корпуса для производителей комплектного оборудования и конечных пользователей для защиты чувствительной электроники, входящей в состав высокотехнологичных испытательных систем.

С какими бы физическими проблемами ни столкнулась ваша испытательная система, будь то уменьшение площади, увеличение отвода тепла или среда с ударными нагрузками и вибрацией, наши технические специалисты готовы сотрудничать, чтобы предложить наилучшее решение для ваших задач.

Мы стремимся к поддержке инженеров, ученых и исследователей в разработке инновационных испытательных систем для продвижения инновационных решений, таких как 5G, автономное вождение, Интернет вещей и безопасность сети.
 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Ознакомьтесь с интерактивными точками доступа, чтобы увидеть специфические для приложений изделия, ресурсы и многое другое.

Управление роботизированной рукой

Промышленность

  • Функциональные испытания на протяжении всего производственного цикла
  • Проверки на соответствие техническим условиям
Узнать больше
Концепция подключения к сети беспроводной связи с помощью абстрактного фона в Бангкоке

Телекоммуникации

  • Лабораторное и производственное испытание
  • Измерения полевой сети
  • Тестирование LTE и 5G
Узнать больше
Бизнесмен на размытом фоне трехмерного рендеринга современного интеллектуального автомобильного интерфейса

Автомобильная промышленность 

  • Моделирование автономного вождения
  • Испытания подключения к беспроводной связи
  • Испытания системы помощи водителю
Узнать больше
Врач-терапевт со стетоскопом прикасается к значку подключения к медицинской сети с современным интерфейсом на цифровом планшете на фоне больницы. Концепция сети медицинских технологий

Здравоохранение 

  • Испытания в области управления оборудованием, датчиками и программным обеспечением
  • Запись и анализ данных применения
Узнать больше
GILZE-RIJEN, НИДЕРЛАНДЫ — SEP 7, 2016: Истребитель F-16 Королевских ВВС Нидерландов совершает стремительный пролет над авиабазой

Оборонная и аэрокосмическая отрасль 

  • Испытания радара, авионики, навигации, спутниковой связи
Узнать больше
18272491 — адронный коллайдер

Физика  

  • Испытательное оборудование для лабораторий фундаментальных научных исследований
  • Физика ускорителей частиц
  • Физика астрочастиц
Узнать больше

Гибкие и высокоэкономичные решения для корпусов

Наши стойки и корпуса могут вмещать небольшие устройства, такие как печатные платы ATX или компьютерные модули, обычно используемые для тестирования выделенных сигналов или соединений, таких как Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, мы предлагаем модульное оборудование, которое может содержать печатные платы AXIe, PXIe, cPCIe, которые часто используются в тестовом оборудовании для функциональных испытаний сложных продуктов в производстве или в других областях применения.

nVent SCHROFF предлагает управление проектами, разработку, прототип, тестирование, сертификацию, предварительную подготовку и серийное производство - все услуги из одних рук.

Новые продукты

Varistar с MTCA и LHX+

Воздушно-водяной теплообменник с эффективностью охлаждения 5 или 10 кВт 

Для применения в условиях, требующих полностью закрытого шкафа, nVent SCHROFF предлагает экономичное решение для охлаждения с новым воздушно-водяным теплообменником LHX 5 кВт и 10 кВт, включая контроллер. 

 

Узнать больше
Встраиваемый контроллер PXI Express

Встроенный контроллер PXIe 

nVent улучшил эффективность компактного встроенного контроллера PXIe для использования в испытаниях и измерениях PXI Express.

Узнать больше
Система PXI Express, 4 U, 18 слотов, 84 HP

Расширение систем PXI Express

nVent расширяет свою продуктовую линейку SCHROFF PXI Express до 18 слотов. Использование стандартных модулей гарантирует высокую степень гибкости и позволяет экономично адаптировать системное решение к требованиям заказчика.

Узнать больше

Наносистема на одноплатном компьютере

COM Nano — это мощный компьютер размером 140 × 115 × 45 мм, который работает со всеми распространенными интерфейсами ПК.

Узнать больше

Почему nVent SCHROFF?

Интеграция и индивидуальные решения

В дополнение к различным сериям корпусов мы также предлагаем предварительно собранные и индивидуальные решения, включая отверстия, надписи и электронные компоненты. Наши специалисты будут рады помочь, если вам потребуется воспользоваться дополнительными услугами, такими как проектирование объединительных плат, моделирование тепловых режимов и ЭМС, а также испытания на ударную нагрузку и вибрации.

Примеры проектов

В любых условиях эксплуатации — от простых до тяжелых — мы защищаем важные электрические и электронные компоненты тестового оборудования с помощью шкафов и корпусов, систем управления тепловыми режимами и принадлежностей, обеспечивая бесперебойную работу систем. Узнайте, как мы подключаем и защищаем ваше электрическое и электронное тестовое оборудование.

<span>Испытание устройств беспроводной связи</span>

Испытание устройств беспроводной связи

Шасси Interscale компании nVent SCHROFF, предназначенные для работы с одноплатными компьютерами, обеспечивают универсальность в плане выбора габаритов, выемок, монтажных креплений и индивидуального брендинга. Технология…
<span>Трафик данных на Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах (XFEL)</span>

Трафик данных на Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах (European XFEL)

Системы MicroTCA отвечают растущим требованиям к производительности и надежности обработки сигналов в физике ускорителей. Компания: Расположена в Гамбурге, Германия…

Материалы

Вебинар по запросу: Тенденции в испытаниях и измерениях

В этом вебинаре мы расскажем о последних тенденциях в мире испытаний и измерений, а также о том, как вам необходимо соответствующим образом адаптировать ваш корпус.

Смотреть сейчас

Статья @Оценочная инженерия

Автономное вождение предъявляет повышенные требования к задачам моделирования, испытания и измерения, но также влияет на решения корпусов и шкафов испытательных систем.

Узнать больше

Полезные материалы

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?
Свяжитесь с одним из наших специалистов и получите подробную информацию о конструкции, продукции и услугах.

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика наших изделий?
Используйте поиск дистрибьютора в вашем регионе.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink