Надежная защита критически важного электронного оборудования
Вот уже более 50 лет компания nVent SCHROFF занимает лидирующие позиции в мире в области создания, разработки и производства инновационных компонентов корпусов и систем электронных устройств для железнодорожной отрасли.
Решения для широкого спектра применений
Ознакомьтесь с интерактивными точками доступа, чтобы увидеть специфические для приложений изделия, ресурсы и многое другое.
Для мобильных сред
Обширный ассортимент сертифицированных стандартных корпусных решений для защиты электроники демонстрирует свои возможности и безопасную работу каждый день на подвижных составах, в зданиях и на путях. Благодаря концепции модульной платформы корпуса, шкафы и системы nVent SCHROFF для железнодорожной отрасли можно быстро и легко адаптировать к индивидуальным требованиям.
Сертифицированная продукция для железнодорожной отрасли
Независимо от того, где применяются изделия, спроектированные и изготовленные компанией nVent SCHROFF, — в бортовой системе, в сигнальном зале или в путевом оборудовании — они представляют собой передовые и сертифицированные корпуса для электронных устройств благодаря использованию модульной платформы, специального опыта применения и инновационных новых технологий.
Наши изделия отличаются высокой механической прочностью, устойчивостью к ударным нагрузкам и вибрации, эффективным экранированием и охлаждением, стабильными источниками питания, а также исключительным системным управлением. Все это значит, что ваше электронное оборудование будет надежно защищено с продукцией nVent SCHROFF.
Виртуальная железнодорожная среда
Узнайте больше о решениях nVent для железнодорожного транспорта, рассматривая применение продуктов nVent в различных областях железнодорожной сети. Для этого предлагаются подробные и реалистичные сценарии применения, например в диспетчерских, а также в бортовых или путевых системах.
Виртуальная прогулка по этим областям применения продемонстрирует полный перечень решений nVent, включая информацию о продукции и материалы, представленные брендами nVent, в том числе nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF и HOFFMAN.
Примеры проектов и рекомендации клиентов
Внедрение железнодорожных систем нового поколения, таких как система управления движением поездов (CBTC) на базе Wireless Max, FRMCS, LTE или 5G-Metro, требует интеграции современных аппаратных средств и систем в новое и существующее оборудование.
Компания nVent SCHROFF, имея множество продуктов, которые специально разработаны и сертифицированы для железнодорожной и транспортной промышленности, предлагает железнодорожные корпуса, блочные каркасы, шкафы и индивидуальные системы для внутреннего, бортового и наружного путевого сигнального и коммуникационного оборудования.

19-дюймовые шкафы с защитой от электромагнитных помех
Для помещений
- Безопасная работа в критически важных средах
- Передовая концепция защиты от электромагнитных помех
- Успешно прошла испытания по стандарту EN 61000-5-7 на частотах до 18 ГГц

Блочные каркасы для бортовой WiFi-сети
Подвижной состав
- Встроенные платы высотой 3U и 6U
- Сертификация SNCF
- Передняя рельсовая направляющая блочного каркаса должна подходить для установки на рукоятку UBK

Путевые шкафы для установки вне помещения
Системы железнодорожной сигнализации
- Обнаружение повреждения поверхности катания колеса
- Профилактическое обслуживание
- Сертификация продукции железнодорожного назначения согласно IEC 61969
КОРПУСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ ПО ВСЕМ СТАНДАРТАМ
Где производительность соответствует функциональной надежности
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ
Моделирование распределения температуры и спектров обтекания воздушным потоком помогает разрабатывать концепцию охлаждения и находить места перегрева.
ИСПЫТАНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛЯНОГО ТУМАНА
Испытания стойкости к коррозии и изнашивания рабочей поверхности испытуемого объекта проводятся в выпаренном солевом растворе.
ИСПЫТАНИЕ НА УДАРНУЮ НАГРУЗКУ И ВИБРАЦИЮ
Решения nVent SCHROFF характеризуются устойчивостью к ударным нагрузкам в передвижной технике. Изделия nVent проходят испытания при типовых нагрузках, как в собственных лабораториях, так и в лабораториях сертифицированных учреждений.
ИСПЫТАНИЕ В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
Объемы потока воздуха и характеристики сопротивления определяются в аэродинамической трубе, что позволяет нам обеспечить охлаждение воздуха и оптимальную эффективность.
ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА
Уровень шума, создаваемый объектом, измеряется с использованием новейших технологий, которые обеспечивают соответствие отраслевым стандартам.
ИСПЫТАНИЕ НА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Продукцию можно испытать в экстремальных условиях окружающей среды на собственных климатических площадках.
ИСПЫТАНИЕ НА ЗАЩИТУ ОТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Защита от высокочастотных излучений предусмотрена в основных компонентах продукции железнодорожного назначения nVent SCHROFF. Испытания проводятся в нашей собственной лаборатории или в Институте высокочастотных исследований Университета Карлсруэ, Германия.
Полезные материалы
Также в наличии:
Рекомендуемые электронные книги
Модернизация подвижного состава

Во время модернизации устаревшего оборудования для подвижного состава появляются уникальные задачи, такие как установка нового электронного оборудования для бортовых систем, где большое значение уделяется габаритам.
- Дооборудование бортовых систем
- Обеспечение безопасности пассажиров и персонала
- Обеспечение полного доступа к электронным устройствам и контроллерам
- Доставка по всему миру и простая установка
Шкафы для установки вне помещений для применения в путевом оборудовании

Модернизированный модульный шкаф — это надежное решение для обеспечения бесперебойной и безотказной работы чувствительных электронных устройств вне помещения, которое специально предназначено для применения в наружном путевом оборудовании железных дорог.
- Обеспечение безопасности и надежности
- Профилактическое обслуживание
- Снижение общей стоимости владения (ОСВ)
Новости и события
Пресс-релиз
Новый продукт: корпус IP-Pro из алюминия с защитой от электромагнитных помех
nVent объявляет о новом пополнении своего портфеля продукции SCHROFF: семействе прочных корпусов, разработанных специально для защиты чувствительной электроники в суровых условиях окружающей среды. Новый корпус IP-Pro Alu EMC обеспечивает в стандартной версии защиту IP65, которую при необходимости можно расширить до IP67. Этот корпус, сделанный из отлитого под давлением алюминия, также обеспечивает ЭМС-экранирование и устойчив к ударам, вибрации и коррозии.