Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Управление питанием и его распределение

Ассортимент продукции для различных областей применения

21270-001 front.jpg





 

 

 

 

 

 

 

 


 

Распределительный блок питания — с функцией аварийного останова

19-дюймовый распределительный блок питания Safety Plus высотой 3U для установки в шкаф работает как центральный выключатель с функцией аварийного останова для подачи питания 24 В постоянного тока на электрическое оборудование и электронные устройства, подключенные к сети переменного тока. Модульная конструкция распределительного блока питания позволяет добавлять функцию аварийного останова без значительного увеличения времени изготовления и повышения стоимости проекта. Выберите один из стандартных вариантов или сконфигурируйте собственный распределительный блок, оснастив его функцией аварийного останова с помощью набора готовых компонентов.

 

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • Трехфазный 400 В или однофазный 230 В сетевой вход с предохранителями
  • Выходы переменного тока с разъемами различного типа, переключаемые с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.»
  • Постоянные выходы переменного тока (служебные)
  • Все выходы защищены автоматическими выключателями
  • Для функции аварийного останова, соответствующей требованиям EN 60947-5-1 и EN 60204-1, предусмотрена защита от вандализма
  • Выберите стандартную конфигурацию или быстро и легко создайте собственную конфигурацию с использованием предварительно определенных компонентов.
     

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

 ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ ⟶

Сборные шины

00098395_0.jpg

Шинные решения для различных диапазонов номинального тока и температуры, предлагаемые компанией nVent SCHROFF:

  • Шины с 1, 2, 3 и 4 контактами
  • Шину можно укоротить, обрезав на нужную длину (дополнительно необходимы боковые изоляторы)
  • Сборочный материал для быстрой интеграции в шкафы

Комплекты заземления

sc5.jpg

Надежное заземление обязательно для обеспечения безотказной работы и минимизации риска повреждения. Компания nVent SCHROFF предлагает полный ассортимент легко интегрируемых продуктов для заземления:

  • Шины заземления различного сечения и длины
  • Широкий ассортимент сопутствующих принадлежностей
  • Комплекты заземления для стоек и шкафов

PDUs – Intelligent and Standard

PDUs – Intelligent and Standard

Базовые блоки распределения питания и интеллектуальные блоки распределения питания RackPower Intelligent PDU обеспечивают интеллектуальное и надежное распределение электропитания и его регулирование для широкого спектра сфер применения.
Range of options available including Basic, metered and switched configurations to meet the needs of your application.

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • Различные напряжения, одно- и трехфазные блоки 
  • Защищенные и безопасные подключения по локальной сети
  • Display can be swapped or re-oriented without the need for tools
  • Modular, compact construction for single and three phase with combo outlets (C13/C15/C19)
  • Up to 64 units can be daisy chained with a single IP address, also ensures controller DC power redundancy
  • Display color can be set by software to indicate power source

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

BROWSE PRODUCTS   ⟶

Источники питания

Источники питания

Сочетание 19-дюймовых распределительных коробок позволяет легко интегрировать детали, монтируемые по базовым отверстиям, в 19-дюймовый шкаф. Малые размеры модулей позволяют безопасно и быстро интегрировать в шкаф распределительные блоки питания меньших размеров.

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • 19-дюймовые и малогабаритные распределительные модули для установки компонентов на DIN-профильные рейки (DIN 43880)
  • Два нулевых провода для концевых зажимов от 4 ... 35 мм2
  • С кабельной несущей рейкой сзади, уменьшение нагрузки с помощью зажимов

 

 

 

 

 

 ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ ⟶

Инструменты цифрового дизайна

Конфигуратор блока Safety Plus для установки в шкаф

  • Простое решение для оснащения распределительного блока питания функцией аварийного останова.
  • Возможность выбора различных вариантов ввода электросети, выхода переменного тока, источника питания постоянного тока, постоянного сервисного выхода переменного тока, автоматического выключателя с устройством УЗО, прозрачной крышки для автоматических выключателей, разрядника для защиты от перенапряжения, ограничителя пускового тока, входа переменного тока с ЭМС-фильтром и много другого
  • Работает с готовыми компонентами для ускорения процесса выбора.
  • Предлагает до 300 тысяч различных вариантов конфигураций
  • Процесс занимает менее 5 минут.
  • Быстро предоставляет необходимую информацию проектной группе nVent для ускорения подачи запроса на расчет коммерческого предложения
Rack_Safety_Plus_Configurator_1200.png

Конфигуратор панели электропитания

  • Инструмент селекторного типа

  • Доступны следующие варианты: базовый, с локальным дисплеем и функцией измерения, с функцией измерения через сеть, с функцией включения через сеть и с функцией включения и измерения через сеть (интеллектуальные PDU)

  • Направляет вас при принятии ключевых решений в процессе проектирования, в том числе по поводу кабеля питания, длины кабеля, соединительных заглушек, розеток-вставок, размеров панели, цвета и сетевых функций

  • Быстро предоставляет необходимую информацию нашей проектной группе и включает запрос расчета цены

  • Процесс занимает менее 5 минут

Конфигуратор распределительных блоков питания

Материалы

Каталог

Управляемые панели электропитания

Техническая спецификация

Интеллектуальное электропитание RackPower: Интеллектуальные решения для регулирования питания

Брошюра

RackPower: Интеллектуальные распределительные блоки питания

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink