Надежная защита на море
Надежная защита электронного оборудования для корабельных военно-морских систем и морских электронных систем, таких как корабельные системы наведения на цель, радарные системы, системы связи и противолодочные системы.
Ассортимент продукции
Обзор продукта: Справочные материалы по управлению печатными платами Pigeon Point
Справочные материалы по управлению платами Pigeon Point включают в себя схемы и исходный код встроенного программного обеспечения, готовые к простой и быстрой интеграции с вашим модулем VPX или другими сменными модулями. Каждое решение создано на основе легко интегрируемого основного процессора: ПЛИС интеллектуального смешанного сигнала SmartFusion®, мультипроцессорная система-на-кристалле Xilinx Zynq® Ultrascale+™ или высокопроизводительный микроконтроллер STM32F4 на базе STMicromicroARM® Cortex®-M4.
Эти решения эффективно реализуют передовой опыт Pigeon Point в аналогичных решениях PICMG, включая поддержку двух ключевых спецификаций PICMG: HPM.1 и HPM.2. HPM.1 определяет независящую от реализации архитектуру обновления встроенного программного обеспечения IPMC, которая в настоящее время практически универсально реализована в системах IPMC AdvancedTCA.
HPM.2 определяет контроллеры IPMC, подключенные к локальной сети, которые могут использовать существующее подключение к локальной сети для гораздо более быстрой передачи управляющих данных, в дополнение к системной шине IPMB.
СТЕНДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Немедленное практическое ознакомление и ссылка на «известные товары», когда вы создаете свой модуль или другой интеллектуальный сменный модуль
СПРАВОЧНЫЕ СХЕМЫ
Готовы к интеграции со схемами вашей печатной платы
ОБРАЗЕЦ РАЗРАБОТКИ ПЛИС
Используется на базе основного процессора SmartFusion как есть или с добавленной созданной на заказ логикой
ПОЛНЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Разработан для легкой конфигурации в соответствии со спецификациями вашего модуля VPX
ПОЛНАЯ ЦЕПОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ GNU
Включает исходный код; поддерживает Cortex-M3 в вашем контроллере регулирования
ПОЛНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для оборудования и встроенного программного обеспечения; включает в себя руководство по индивидуальному конфигурированию и разработке
ОДИН ГОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
На оборудование и встроенное программное обеспечение; включает проверку схематики вашей печатной платы