Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Шкаф для электронного оборудования с интегрированной системой охлаждения

ВОЗДУШНО-ВОДЯНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК С эффективностью охлаждения 5 или 10 кВт

Для применения в условиях, требующих полностью закрытого шкафа, nVent SCHROFF предлагает экономичное решение для охлаждения с новым воздушно-водяным теплообменником LHX 5 кВт и 10 кВт, включая контроллер. The tandem development of the air/water heat exchanger with a control unit tailored to the Varistar CP cabinet platform ensures optimal performance.

The Varistar CP LHX+ Electronics Cabinet is perfectly suitable for applications if:

Спрос на прецизионные испытания растет из-за: 

  • Повышенной сложности тестовых объектов

  • Работы с мультисенсорной техникой

Требуется децентрализованная настройка:

  • Расположить оборудование ближе к месту осуществления измерений

  • Для применения в периферийных вычислениях 

 

 

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Основные преимущества:

Компактный и модульный шкаф

Доступны размеры от 600 мм Ш × 800 мм Г на шкаф. Включая ЭМС и степень защиты до IP55.

Масштабируемая эффективность охлаждения

Переход от 5 кВт до 10 кВт во время работы, в то время как инфраструктура в шкафу остается прежней.

Контроль точности

Контроллер с точностью регулирования температуры +/– 0,1 °C.

Улучшенная производительность, повышенная безопасность

Управление теплообменником прямо в шкафу или через удаленный контроль доступа

Предлагаемое комплексное решение

19-дюймовый шкаф EMC со встроенным в стойку воздухо-водяным теплообменником в нижней части, несколькими датчиками и контроллером в верхней части, обеспечивающими точное регулирование температуры и удаленный доступ. 

  • Стандартные конфигурации на складе
  • Измените размер шкафа, принадлежности и брендинг в соответствии с вашими индивидуальными потребностями 
  • Доступен воздухо-водяной теплообменник в качестве модернизируемой детали
  • Включает удаленный доступ к одному или нескольким шкафам
Просмотр продуктов

Varistar CP Electronics Cabinet

Измените шкаф в соответствии со своими потребностями

With the modular Varistar CP electronics cabinet platform, you can choose from 100 cabinet dimensions, a variety of off-the-shelf components, EMC compliance, and IP 55 protection. 

Шкаф можно разместить в удаленном месте, в пыльной и неподходящей для обслуживания среде (например, в туннеле). Благодаря своим размерам всего 600 мм × 800 мм (Ш × Г) он обеспечивает меньшую занимаемую площадь. 

  • Размеры шкафа 600 мм × 800 мм (Ш × Г) или 600 мм × 1000 мм (Ш × Г)

  • Замки с дверной ручкой рычажного типа и полуцилиндром из профиля 333

  • Эффективные кабельные каналы без негативного влияния на функции высокой IP или ЭМС

Просмотр продуктов

Воздушно-водяные теплообменники

Увеличьте эффективность охлаждения

Мощность охлаждения может быть увеличена в процессе эксплуатации без адаптации инфраструктуры внутри шкафа. Один вентилятор мощностью 5 кВт можно заменить двойным вентилятором мощностью 10 кВт.

Вы можете легко повысить эффективность охлаждения, что сведет к минимуму необходимые монтажные работы. Это также снижает операционные затраты, поскольку масштабирование может быть достигнуто за счет «горячей» замены.  

Основные характеристики:

  • Легко монтировать и дооснащать
  • Охлаждение спереди назад
  • В нижней части шкафа установлен 19-дюймовый теплообменник
  • Масштабируемая эффективность охлаждения
    • Двойной вентилятор для эффективности охлаждения 10 кВт
    • Один вентилятор для эффективности охлаждения 5 кВт
  • Строгое разделение холодного и нагретого воздуха
  • Охлаждение происходит рядом с оборудованием; быстрая регулировка потока воды и объема воздуха
  • Источник питания с широким диапазоном
    • 240 В в стандартной комплектации​
    • 115 В по запросу
Просмотр продуктов

Концепция охлаждения

  • Вентиляторы можно заменять без замены теплообменника
  • Объем воздушного потока ~ 1000/1800 м³/ч
  • Температура потока воды от 6 до 25 °C
  • Температура окружающей среды от 5 до 50 °C
  • Температуру можно регулировать вручную с помощью пульта дистанционного управления на двери
  • Температуру можно регулировать дистанционно через центральную систему управления, подключенную через Ethernet / Modbus / веб-сервер / SNMP
  • Теплообменник отключается при открытии двери

Контроль

 

Контроль через удаленный доступ

Высокоточное регулирование температуры LHX+ осуществляется с помощью аналогичного модульного контроллера с возможностью дистанционного мониторинга и дистанционного управления. Температуру можно контролировать с помощью дверного терминала с дисплеем и клавиатурой, а также удаленно через Ethernet и веб-интерфейс. 

Независимо от того, требуются ли незначительные или серьезные изменения в контроллерах, шкафы для электронного оборудования открывать не нужно. 

Контроллер

  • Отдельный компактный 19-дюймовый контроллер

  • Все провода закреплены в верхней секции шкафа​

  • Четко обозначенные соединения датчиков типа «подключи и работай»

  • Профессиональная укладка кабелей на раме

Датчики

  • Точность регулирования температуры +/– 0,1 °C

  • Датчик перепада давления для управления скоростью вентилятора в стандартной комплектации

  • Дополнительный контроль расхода охлаждающей жидкости и температуры

Доступ

  • Терминал с дисплеем и клавиатурой на передней двери для управления без открытия двери

  • Доступ к Ethernet для управления удаленным доступом (SNMP, Modbus, TCP, веб-интерфейс)

  • Синхронизация и веб-сервер для настройки сети

Информация о заказе

Модификации?

Если у вас есть индивидуальные запросы, мы будем рады помочь вам напрямую. 

Материалы

Буклет

Обзор полного предложения продуктов

Отчет об испытаниях LHX 5 кВт

Проверка эффективности охлаждения, характеристик шума и воздушного потока для 29714-017.

Отчет об испытаниях LHX 10 кВт

Проверка эффективности охлаждения, характеристик шума и воздушного потока для 29714-016.

Руководство пользователя

Руководство пользователя для LHX+ версии 5 и 10 кВт

Истории

Пресс-релиз

Идеальное время для появления LHX+: по мере роста применения электроники растет и потребность в высокоточном охлаждении системы.

История применения

Мы успешно поддерживали постоянную температуру до 0,05 К в ходе полной серии испытаний. Мы гордимся своим достижением!

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink