ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ
Управляющие компоненты Pigeon Point - это независимые решения для управления системами с модулями/платами с открытой стандартной архитектурой, лидирующие по всему миру. Эти решения также используются в нестандартных платформах (некоторые из этих платформ основаны на стандартных архитектурах, чтобы использовать преимущества поддерживающей их глобальной экосистемы).
Для различных уровней таких архитектур существуют различные контроллеры управления Pigeon Point; они описаны подробно ниже на этой странице.
Архитектуры одного класса основаны на платах (или блейд-серверах), на которых опционально размещаются модули и которые устанавливаются в шасси с контроллерами управления на различных уровнях, как показано справа. Этот класс архитектур, как правило, выбирается для более крупных систем, требующих гибкости и возможности расширения. Некоторые заказчики используют термин «полка» вместо «шасси».
В архитектурах другого класса вместо набора плат есть одна материнская плата, на которой размещена большая часть электронной логики системы; к этой плате могут подключаться модули, а также на ней и опционально на каждом из модулей может устанавливаться контроллер управления. Этот класс архитектур обычно выбирается для небольших систем, в том числе для систем типа устройств. Если для такой системы нужен расширенный уровень управления, он может быть реализован контроллером управления шасси. В противном случае достаточно контроллера управления платой, который может обслуживать материнскую плату и любые установленные модули, а также корпус, в котором они установлены.
ШИРОКИЙ ВЫБОР НЕСТАНДАРТНЫХ ВАРИАНТОВ
Возможные конфигурационные параметры для системы с платами включают:
- КОЛИЧЕСТВО СЛОТОВ Для некоторых систем может потребоваться несколько десятков слотов
- РАЗМЕР ПЛАТЫ На уровень управления размер печатной платы/модуля не влияет
- КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ НА ПЛАТУ Вероятно ограничено размером платы и модуля
- ПОДДЕРЖКА ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ ДЛЯ ПЛАТ И МОДУЛЕЙ Полная поддержка уже реализована в компонентах Pigeon Point, но использовать ее необязательно
- СТАНДАРТНЫЕ СЛОТЫ ПЛАТЫ И ПОЛОЖЕНИЕ МОДУЛЕЙ Могут быть полезны для использования преимуществ соответствующей стандартной экосистемы
- ПОДДЕРЖКА ЗАДНИХ ПЛАТ Задние платы могут использоваться или не использоваться в определенной архитектуре
- СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ Превосходная гибкость, с точки зрения размещения охлаждающих устройств, их количества и алгоритмов управления ими
- СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ Высокая конфигурируемость, с точки зрения конфигурации питания переменного или постоянного тока на уровне шасси/полки, а также количества и размещения источников питания
- УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КАЖДОЙ ПЛАТЕ/МОДУЛЕ Некоторые сменные блоки (FRU) могут не требовать наличия интегрированного контроллера управления, при этом предполагается, что на уровне управления они будут представлены контроллером более высокого уровня
- ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НА БОЛЕЕ ВЫСОКОМ УРОВНЕ НАД ШАССИ/ПОЛКОЙ Поддерживается несколько вариантов, большинство с IPv4 и/или IPv6 через Ethernet
Возможные конфигурационные параметры для системы без плат (обычно более простой) включают:
- РАЗМЕР МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ И МОДУЛЯ Уровень управления функционирует с платой/модулем любого размера
- КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЬНЫХ СЛОТОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ Компоненты Pigeon Point поддерживают функцию горячей замены, но она может не использоваться
- УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ «OUTSIDE-THE-BOX» Главным образом определяется выбором, какой управляющий контроллер Pigeon Point (уровня шасси или платы) используется для управления на уровне корпуса
- СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ И ПИТАНИЕМ Гибкие параметры конфигурации, которые подходят для большинства архитектур
Эти нестандартные платформы могут иметь широкий спектр форм, включая:
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМ-ФАКТОРЫ ПЛАТ И МОДУЛЕЙ Эффективное использование стандартного уровня управления (как в AdvancedTCA/AdvancedMC) без использования стандартных физических форм-факторов
- АРХИТЕКТУРА СО СТАНДАРТНЫМИ СЛОТАМИ ДЛЯ ПЛАТ/МОДУЛЕЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СЛОТАМИ РАСШИРЕНИЯ Экосистемные или собственной разработки соответствующие стандарту платы/модули для функциональности общего назначения, нестандартные платы/модули для критически важных расширений архитектуры; унифицированное управление шасси/платами/модулями, охватывающее как стандартные, так и нестандартные элементы
Компоненты управления Pigeon Point на уровнях полок/шасси и печатных плат/модулей являются подходящей отправной точкой для уровня управления в любой из вышеуказанных категорий платформ. В них заключен наш опыт многолетнего лидерства в разработке стандартных архитектур управления, таких как AdvancedTCA/AdvancedMC (ATCA/AMC), содержащихся в миллиардах продуктов и используемых в тяжелых условиях эксплуатации по всему миру.
Для архитектур с платами, приведенных выше, интерфейс HPI для аппаратных платформ может сократить затраты на системы управления верхнего уровня. HPI – это открытый интерфейс прикладного программирования (API) для интерфейсов уровней управления платформами, таких как ATCA/AMC. HPI был разработан консорциумом Service Availability Forum (SAF). Решения HPI компании Pigeon Point полностью соответствуют спецификации SAF отображения HPI на ATCA/AMC и уже применяются в тяжелых условиях эксплуатации как для стандартных, так и для индивидуальных платформ ATCA/AMC. nVent SCHROFF является лидером в разработке этих спецификаций отображения.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с описаниями продуктов, перечисленных ниже.
- Продукты для управления на уровне полок/шасси Pigeon Point
- Продукты Pigeon Point Hardware Platform Interface (HPI) (Интерфейс для аппаратных платформ)
- Продукты для управления на уровне плат/блейд-серверов/модулей Pigeon Point
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НА УРОВНЕ ПОЛОК/ШАССИ PIGEON POINT
Эти решения используют мезонинные системы управления полками/шасси (ShMMs/ChMMs), небольшие мезонинные системы.
печатные платы, которые устанавливаются в индивидуально сконфигурированный носитель, оптимизированный для архитектуры вашей полки/шасси. ShMM, вместе с предзагруженным программным обеспечением и в сочетании с вашей платой-носителем, реализует менеджер полок/диспетчер шасси, адаптированный под вашу полку/шасси, с минимальными затратами на разработку.
Начальный комплект для управления полками/шасси Pigeon Point минимизирует ваши усилия по разработке полки и включает в себя следующее:
- СТЕНДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Немедленное практическое ознакомление и ссылка на «известные товары», когда вы создаете полку/шасси
- СПРАВОЧНЫЕ СХЕМЫ Схемы плат-носителей ShMM в качестве отправной точки для вашей индивидуальной конструкции платы-носителя
- МОДИФИКАЦИИ ВСТРОЕННОГО ПО Изменения в уровне адаптации полки/шасси в менеджере полок/диспетчере шасси Pigeon Point для вашей полки/шасси
- ГИБКАЯ АРХИТЕКТУРА Адаптируется к архитектурам либо с платами, либо без плат, как описано выше.
- КОМПЛЕКСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Охватывает оборудование и встроенное программное обеспечение; как для разработчиков полок/шасси, так и для пользователей полок/шасси
- ГОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ На оборудование и встроенное программное обеспечение; включает проверку схематики вашей платы-носителя ShMM
SHELF MANAGEMENT MEZZANINE PRODUCTS
МЕЗОНИННЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛКАМИ/ШАССИ (ChMM) | Номер по каталогу компании Schroff | Цоколь | Начальный комплект | Важное примечание |
---|---|---|---|---|
ShMM-700R | ||||
Ядро адаптируемого менеджера полок/диспетчера шасси, оснащенное процессором NXP i.MX287 ARM9, памятью 128 МБ SDRAM и 64 МБ флеш-памяти, а также интерфейсами двойной шины IPMB, Ethernet и последовательными интерфейсами. | За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent SCHROFF |
|||
Shelf/Chassis Manager Source Code | ||||
Позволяет опытным пользователям или разработчикам систем на базе ShMM заменить менеджер полок/диспетчер шасси на их модуле ShMM на нестандартную или расширенную версию. Адаптация исходного кода для нестандартных архитектур может выполняться nVent SCHROFF или лицензированным заказчиком. | За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent SCHROFF |
ПРОДУКТЫ PIGEON POINT HARDWARE PLATFORM INTERFACE (HPI) (ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПЛАТФОРМ)
HPI широко и успешно используется в качестве промежуточного слоя (интерфейса) между менеджером полок/диспетчером шасси ATCA (вместе с элементами полки/шасси, которые он представляет) и управляющими приложениями на верхнем уровне. HPI предназначен для взаимодействия с произвольными платформами; расширение реализации HPI Pigeon Point для охвата объектов, не соответствующих стандарту ATCA, было успешно выполнено и, как правило, применимо для полок/шасси с расширенной функциональностью. Заказчики, заинтересованные в использовании HPI с полкой/шасси, не соответствующих стандарту ATCA, должны обсудить свои предпочтения с nVent SCHROFF.
- ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА МЕНЕДЖЕР ПОЛОК PIGEON POINT Для наиболее эффективной поддержки
- СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОТОБРАЖЕНИЯ Спецификация отображения HPI на xTCA консорциума Service Availability Forum
- ПОДДЕРЖКА ОТ ЭКСПЕРТОВ ПО HPI, ATCA И УПРАВЛЕНИЮ АППАРАТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ Комбинированный опыт часто критически важен
IntegralHPI™ работает в качестве подсистемы менеджера полок/диспетчера шасси Pigeon Point:
- ИНТЕГРАЦИЯ С МЕНЕДЖЕРОМ ПОЛОК Для оптимальной эффективности по времени и использованию памяти
- ДОСТУП К HPI В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД С момента запуска полки/шасси, даже для больших полок
- РЕЗЕРВИРОВАНИЕ Использование проверенной системы резервирования менеджера полок/диспетчера шасси
- СОВМЕСТИМОСТЬ С КЛИЕНТСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ OPENHPI Использование существующих клиентских приложений OpenHPI
- ТРЕБУЕТ ShMM С ФЛЕШ-ПАМЯТЬЮ 64 МБ И с ОЗУ емкостью 128 МБ
OpenHPI Pigeon Point работает вне менеджера полок/диспетчера шасси и поставляется в качестве дополненного дистрибутива OpenHPI с открытым исходным кодом:
- ПОДДЕРЖКА ATCA; ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ Использование менеджеров полок/диспетчеров шасси Pigeon Point
- ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ On-ShMM И Off-ShMM Off-ShMM OpenHPI подключается к менеджерам полок/диспетчерам шасси через Ethernet
- ТРЕБУЕТСЯ ShMM С ФЛЕШ-ПАМЯТЬЮ 64 МБ Для HPI on-ShMM
ВАРИАНТ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПЛАТФОРМ | Цоколь | Начальный комплект |
---|---|---|
IntegralHPI | ||
Подсистема менеджера полок/диспетчера шасси Pigeon Point, готовая к установке на соответствующих конфигурациях ShMM, активируется при необходимости; напрямую обслуживает сервисные запросы HPI от клиентских приложений, совместимых с OpenHPI. | За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent SCHROFF |
За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent SCHROFF |
Pigeon Point OpenHPI | ||
Дистрибутив OpenHPI с открытым исходным кодом со значительными дополнениями от Pigeon Point; включает модуль собственной разработки от Pigeon Point, улучшающий функциональность, соответствие стандартам и эффективность. | За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent SCHROFF |
За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent SCHROFF |
ЭТАЛОННЫЕ РЕШЕНИЯ PIGEON POINT ДЛЯ ПЛАТ/МОДУЛЕЙ
Эти решения включают справочные материалы по управлению печатными платами Pigeon Point, которые специфичны для
необходимого вам типа платы или контроллера модуля, содержат схемы и исходный код встроенного программного обеспечения, и готовы к простой и быстрой интеграции с вашей платой или модулем. Каждое решение создано на основе легко интегрируемого основного процессора: ПЛИС интеллектуального смешанного сигнала SmartFusion® или высокопроизводительного микроконтроллера STM32F4 на базе STMicromicroARM® Cortex®-M4.
Начальный комплект Pigeon Point для управления платами минимизирует ваши усилия по управлению платами и включает в себя следующее:
- СТЕНДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Немедленное практическое ознакомление и ссылка на «известные товары»
, когда вы создаете печатную плату/модуль - СПРАВОЧНЫЕ СХЕМЫ Для выбранного контроллера управления; готовы к интеграции со схемами вашей печатной платы
- ОБРАЗЕЦ РАЗРАБОТКИ ПЛИС Используется на базе основного процессора SmartFusion как есть или с добавленной созданной на заказ логикой
- ПОЛНЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Разработан для легкого конфигурирования в соответствии со спецификациями вашей печатной платы
- НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ФОРМ-ФАКТОРА МОДУЛЯ Применим к любой модульной архитектуре с использованием управления, основанного на ATCA
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ АРХИТЕКТУР Дистанционное управление на базе IPMI для материнских плат «устройств»
- ПОЛНАЯ ЦЕПОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ GNU Включает исходный код; поддерживает тип процессора в вашем контроллере управления
- ПОЛНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Для оборудования и встроенного программного обеспечения; включает в себя руководство по индивидуальному конфигурированию и разработке
- ГОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ На оборудование и встроенное программное обеспечение; включает проверку вашей схематики
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с описаниями продуктов, перечисленных ниже.
BOARD MANAGEMENT REFERENCE PRODUCT
РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЛАТАМИ (BMR) ТИП КОНТРОЛЛЕРА УПРАВЛЕНИЯ |
Номер по каталогу компании Schroff для начального комплекта | ПРОЦЕССОР | Цоколь | Начальный комплект | Важное примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPM Контроллер (IPMC) | ||||||
|
За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent SCHROFF |
SmartFusion | ||||
21991- 167 | STM32F407 | |||||
Расширение для Carrier IPM контроллера(Carrier IPMC) | ||||||
Augments a IPM Controller with the additional hardware and firmware needed to implement the Carrier IPMC on a module carrier board using AMC-derived management. | За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent SCHROFF |
SmartFusion | ||||
Контроллер управления модулем (MMC) | ||||||
Готовое аппаратное и встроенное программное обеспечение для контроллера MMC на модуле, основанном на спецификации AMC и совместимом с платой-носителем, управляемым контроллером Carrier IPMC. | 21991-136 | SmartFusion |
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Благодаря торговым представительствам и производственным площадкам по всему миру компания nVent SCHROFF обслуживает местные компании и транснациональные корпорации. Вы можете найти все наши международные офисы продаж и дистрибьюторов изделий компании nVent SCHROFF здесь .
По вопросам, связанными с изделиями Pigeon Point, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов, непосредственно специализирующуюся на продуктах Pigeon Point.
Контакты по вопросам продуктов Pigeon Point компании nVent SCHROFF
Общая информация: | [email protected] |
Technical Support |
[email protected] |
Technical Support |
[email protected] |