Инновационные решения для повышения эффективности и производительности центров обработки данных
Заполните форму ниже, чтобы узнать больше о жидкостном охлаждении и о том, что нужно для перехода.
Постоянное улучшение технологий и средств связи приводит к появлению новых областей применения и повышению потребности в защите данных и сетей во всем мире. Обеспечение непрерывного потока информации — это обязательное условие эффективной работы. В то же время из-за роста цен на электроэнергию и необходимости в сокращении углеродного следа задача повышения энергоэффективности стала как никогда актуальной. По мере роста спроса на данные крайне важно, чтобы руководители центров обработки данных могли внедрять мощное оборудование, которое удовлетворяет постоянно меняющиеся потребности клиентов при минимальном потреблении энергии.
Основное условие, которое нужно учитывать при решении этой задачи, — способ охлаждения оборудования центров обработки данных. Поддержание температуры среды в заданном диапазоне позволяет оборудованию центра обработки данных функционировать надлежащим образом. Однако во многих устаревших системах охлаждения, работающих в центрах обработки данных и серверных помещениях, используются системы воздушного охлаждения, которые просто не отвечают требованиям нового мощного оборудования.
Из-за необходимости увеличения плотности центров обработки данных в сочетании с интенсивным охлаждением, которое требуется чипам нового поколения, воздушное охлаждение становится все менее доступным для многих операторов. Плотно размещенное оборудование ограничивает движение потоков воздуха в серверных шкафах, поэтому системам воздушного охлаждения не удается эффективно справляться с высокими температурами при возрастании нагрузки. Увеличение скорости движения воздуха в этом случае приведет к тому, что центр обработки данных превратится в среду, напоминающую «аэродинамическую трубу», с очень сложными условиями работы и высокой стоимостью обслуживания.
Если системам воздушного охлаждения приходится работать дополнительно для поддержания необходимых рабочих температур, это может привести к неисправности оборудования, незапланированным простоям и высоким расходам на электроэнергию. Жидкостное охлаждение может стать хорошей альтернативой системам воздушного охлаждения, которые не соответствуют требованиям оборудования к параметрам охлаждения. Многие новые высокоэффективные серверы разрабатываются с учетом применения систем жидкостного охлаждения.
Жидкостное охлаждение может быть хорошим выбором для защиты критически важного оборудования и сокращения времени простоя. Кроме того, высокая рентабельность таких систем обеспечивает оптимальную совокупную стоимость владения для центров обработки данных. Системы жидкостного охлаждения предлагают эффективные решения для достижения необходимых температурных параметров и снижения энергопотребления систем охлаждения, что снижает эксплуатационные расходы. Жидкость обеспечивает гораздо большую теплопередачу — в 3500 раз выше, чем у воздуха, — потому что жидкость плотнее воздуха. Кроме того, применение систем жидкостного охлаждения может в значительной степени повысить эффективность использования электроэнергии, что способствует снижению расходов на энергопотребление и негативного воздействия на окружающую среду.
Существует три основных типа жидкостного охлаждения:
- Непрямое водяное охлаждение: воздушно-водяной теплообменник, установленный внутри ряда или шкафа, обеспечивает передачу тепла воде.
- Прямое водяное охлаждение: тепло передается напрямую на установленный компонент теплообмена, например, холодную пластину.
- Гибридное прямое и непрямое водяное охлаждение: выборочное охлаждение наиболее энергопотребляющих компонентов при непосредственном контакте с системой жидкостного охлаждения; для поддержания оптимальной температуры внутри шкафа используется дополнительное устройство воздушно-водяного охлаждения.