Компания nVent SCHROFF выводит на рынок новый блок питания с функциями безопасности для систем тестирования
Конфигурируемый 19-дюймовый распределительный блок питания с функциями безопасности
ЛОНДОН — 5 апреля 2022 г. — nVent Electric plc (NYSE: NVT) («nVent») представляет блок Safety Plus для установки в шкаф. Этот новый модульный распределительный блок питания с функциями безопасности разработан специально для защиты и подключения электронного оборудования при установке в 19-дюймовых шкафах.
Разработанный совместно с заказчиками, специализирующимися в области испытаний и измерений, этот 19-дюймовый съемный блок оснащен модулем подачи питания, системой распределения питания и функциями безопасности, необходимыми для работы полу- и полностью автоматизированных систем тестирования. К основным преимуществам блока Safety Plus для установки в шкаф относятся конфигурируемые выходы питания, входные разъемы и функции безопасности, например, кнопка аварийного останова. «Модульная концепция позволяет заказчикам экономить время и деньги. Это исключает необходимость в разработке и производстве этого компонента для своей инфраструктуры», — говорит глобальный менеджер по встраиваемым системам Кристиан Ганнингер.
Предварительно сертифицированные решения
Блок Safety Plus для установки в шкаф сертифицирован в соответствии со стандартом CE и находится на стадии получения сертификата UL. С помощью цифрового конфигуратора пользователи могут выбрать необходимые функции и создать индивидуально сконфигурированное сертифицированное решение, не тратя время и средства на дополнительные тестирования на соответствие стандарту CE/UL.
Резервные функции безопасности
Кнопка аварийного останова на передней панели блока оснащена предохранительной цепью, соответствующей требованиям стандарта EN ISO 13849-1 категории 3. Внешнее реле останова выполняет незамедлительное отключение электронного оборудования в случае нажатия кнопки аварийного останова. Внешнее реле останова контролируется встроенным предохранительным реле и резервными предохранительными реле, которые гарантируют отключение блока Safety Plus для установки в шкаф даже при наличии сбоев в работе устройства.
Сведения о сбоях в работе отображаются на передней панели блока. Кроме того, предусмотрена возможность интеграции модуля дистанционного управления для отправки запросов информации о статусах с ПК через Интернет и удаленного переключения функций.
Модульное конфигурируемое решение
- Для входа электросети доступны различные одно- и трехфазные заглушки. Каждая фаза оснащается предохранителем и дополнительным ЭМС-фильтром.
- Специальные области на передней и задней панелях позволяют с легкостью переключать интерфейсы и управлять функциями, например, светодиодами состояния, сервисными розетками, выключателями остаточного тока и другими автоматическими выключателями, а также лабораторными переключателями на передней панели для активации выходов.
- Заказчик может выбрать типы и количество выходных разъемов, расположенных на задней панели. Также доступны дополнительные выходы постоянного тока и возможность генерации внутреннего напряжения постоянного тока. Более того, можно интегрировать дополнительный источник питания 24 В, о работе которого будет информировать светодиодный индикатор на передней панели устройства.
- Вы можете интегрировать дополнительные устройства защиты от перенапряжения и токоограничительные модули. Эти решения защищают электрические цепи от повреждений, вызванных перегрузкой по току при одновременном включении нескольких компьютеров в системе тестирования посредством активации главного выключателя. По запросу заказчика предохранительный контур может быть внедрен только в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 13849-1 категории 1 или 2.
- Safety Plus представляет собой один блок для интеграции функций обеспечения безопасности и распределения питания в один 19-дюймовый шкаф, но он может быть разделен на два корпуса по запросу заказчика.
- Для индивидуального фирменного оформления предусмотрена возможность покраски и нанесения логотипов.
Если заказчику необходимо получить готовое решение в кратчайшие сроки, он может выбрать наиболее распространенные конфигурации из уже имеющихся на складе систем.
Вывод на рынок блока Safety Plus для установки в шкаф — еще один шаг компании nVent SCHROFF, направленный на поддержку заказчиков в области испытаний и измерений. Это надежное решение позволяет клиентам экономить время и средства на разработку.
О компании nVent
Компания nVent — ведущий мировой поставщик решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности. Мы считаем, что наши передовые электротехнические решения делают электрические системы более безопасными и, таким образом, способствуют созданию более безопасного мира в целом. Мы проектируем, производим, распространяем, устанавливаем и обслуживаем высокопроизводительное оборудование, а также предлагаем решения в области подключения и обеспечения безопасности для самой чувствительной аппаратуры, сложных зданий и критических процессов. У нас вы найдете обширный ассортимент корпусов, электрических соединителей и фиксаторов, а также решения для терморегуляции. Мы поставляем оборудование ведущим в своих отраслях компаниям, которые ценятся во всем мире за качество, надежность и прогрессивность своих товаров и услуг. Главный офис нашей компании расположен в Лондоне (Великобритания), а офис управления – в Миннеаполисе (США). В нашем портфолио представлены бренды электротехнического оборудования с более чем 100-летней историей, а также такие торговые марки, как nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER являются торговыми марками, принадлежащими компании nVent Services GmbH или ее аффилированным лицам по праву собственности или на основании лицензии.
Контакты для СМИ
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
Jasmin.Goelze[email protected]