nVent представляет новый корпус SCHROFF IP65
Изделие IP-Pro Alu EMC обеспечивает надежную защиту в жестких условиях окружающей среды
Компания nVent Electric plc (NYSE:NVT) («nVent»), мировой лидер в области решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности, объявляет о новом пополнении своего ассортимента продукции SCHROFF: семейство прочных корпусов, разработанное специально для защиты чувствительной электроники в жестких условиях окружающей среды. Новый корпус IP-Pro Alu EMC обеспечивает в стандартном варианте защиту IP67. Литой алюминиевый корпус также оснащен ЭМС-экраном и устойчив к ударным нагрузкам, вибрации и коррозии.
Поэтому он особенно подходит для применения в сфере железнодорожного транспорта и перевозок, коммуникационных технологий, испытаний, измерений и промышленного интернета вещей. Корпус можно установить на зданиях, мачтах или в транспортных средствах. Он может управлять процессами или контролировать их, выполняя функции децентрализованного контроллера, оснащенного одноплатным компьютером.
Платформа корпуса доступна в 15 различных размерах от В90 мм x Ш122 мм x Г122 мм до В180 мм x Ш600 мм x Г310 мм, поэтому ее можно использовать для электроники со стандартизированными или индивидуальными требованиями к форме. Для вышеупомянутых областей применения особое значение играет также эффективное управление теплопередачей. Благодаря использованию алюминиевых корпусов, кондуктивное охлаждение обеспечивает надежную пассивную теплопередачу через сам корпус. Например, корпус размером В90 мм x Ш160 мм x Г160 мм может обеспечивать теплоотвод мощностью 15 Вт (процессор Intel® i7), и устройство можно безопасно эксплуатировать при температуре окружающей среды выше 40 °C.
При более строгих требованиях к охлаждению возможно разработать вместе с заказчиком индивидуальные решения, не оказывающие негативного влияния на IP-защиту корпуса. С помощью команды экспертов компания nVent оказывает поддержку уже на ранней стадии разработки, выбирая наилучшую концепцию охлаждения. nVent может проверить этот выбор благодаря моделированию теплового режима в своей собственной лаборатории — еще до того, как появятся первые прототипы. Корпус рассчитан на температурный диапазон от -40 °C до +90 °C. Нанесение специального наружного порошкового покрытия на корпус увеличивает температурный диапазон.
ЭМС-экранирование в корпусе надежно защищает встроенную электронику от помех. Соответствующие испытания корпуса размером В330 мм x Ш230 мм x Г110 мм подтверждают эффективность ЭМС-экранирования для диапазона частот от 30 Мгц до 4 Ггц. Новые корпуса хорошо оснащены, чтобы противостоять механическим нагрузкам, вызванным ударами и вибрацией. Изделие IP-Pro Alu EMC также прошло специальные испытания на ударные нагрузки и вибрацию, например в железнодорожном машиностроении (DIN EN 61373 — Категория 2, Класс I AREMA (American Railway Engineering & Maintenance of Way Association [Американская ассоциация железнодорожной техники и эксплуатации железнодорожных путей]). Этот стандарт применяется к шкафам, подузлам, оборудованию и компонентам, установленным в кабине или на тележке железнодорожного транспортного средства. Кроме того, обеспечена ударопрочность в соответствии с IK09 (IEC 62262) и коррозионная стойкость корпусов в соответствии с уровнями А и В (EN 62208/9.13.2.1 и 2).
В корпусах U-Pro Alu EMC есть только четыре болта, что облегчает открытие и закрытие. Изменяя корпуса посредством вырезов, окрашивания или химической обработки поверхности и индивидуальной печати, их можно адаптировать к требованиям заказчика или области применения. У заказчиков также есть различные варианты внутреннего монтажа, например, крепление встроенной печатной платы или подключение необходимого кабельного оборудования. Эти варианты подбираются индивидуально в соответствии с требованиями заказчика и области применения. Дополнительные принадлежности, такие как петли с внутренними или внешними соединениями, монтажные пластины или IP-защищенные разъемы и винтовые соединения кабелей PG, также позволяют адаптировать корпус к различным требованиям. В зависимости от области применения компания nVent предоставляет услугу интеграции. Таким образом, возможна не только механическая модификация, но и разработка электронных компонентов, таких как COM Carrier.