Представляем шасси PXIe для PCIe 4-го поколения
Компания nVent Electric plc (NYSE:NVT) («nVent»), мировой лидер в области разработки решений для подключения электрических систем и обеспечения их защиты, сегодня объявила о выводе на рынок шасси PXIe для PCIe 4-го поколения в конце 2021 года. С недавним одобрением организацией PCI-SIG этой спецификации (включая всю важную информацию для пользователя и проектные спецификации), требования к новым разработкам введены в действие. Данное решение PCIe 4-го поколения дополнит существующие решения nVent SCHROFF PCIe 3-го поколения с пропускной способностью 8 Гбит/с на каждую дифференциальную пару.
Новая спецификация PCIe 4-го поколения удвоит скорость передачи данных до 16 Гбит/с на дифференциальную пару, а скорость передачи данных - до 2 Гбит/с. Это позволит сократить системные задержки и улучшить масштабируемость для дополнительных каналов, а также виртуализацию ввода-вывода и интеграцию платформ. Спецификация PCIe 4-го поколения обладает полной обратной совместимостью, поэтому устройства, разработанные для более ранних спецификаций, будут продолжать корректно работать с этой новой технологией.
PCIe 4-го поколения хорошо подходит для систем с чрезвычайно большими объемами данных, таких как системы обработки видеоданных (например, видеонаблюдение и разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов, видеоданные из сложных промышленных процессов, таких как высокоскоростная запись для крэш-тестов или моделирования в самолетостроении). Для поддержки этих чрезвычайно больших объемов данных новые системы 4-го поколения будут иметь одну 8-канальную конфигурацию и одну 16-канальную конфигурацию. Для этого потребуется коммутатор с большим количеством портов. Компания nVent SCHROFF предложит 96 портов, поддерживающих двухканальную конфигурацию.
В процессе разработки группа специалистов nVent SCHROFF занимается поиском подходящих чипов и окончательной доработкой методики дизайна кроссплаты. Для поддержки повышенных требований к скорости, на кроссплате будут полностью переработаны канал передачи данных с печатной платой, контактный материал, трассы прохождения сигналов и разъемы. Как и во всех кроссплатах nVent SCHROFF, для обеспечения оптимальной целостности и пропускной способности сигналов будут проводиться внутренние работы по имитационному моделированию.