Система MicroTCA для машинного зрения
Данная система представляет собой высокомасштабируемую платформу для сложных машинных систем обработки изображений и видеоматериалов в сфере автоматизации, медицины, транспорта и общественной безопасности. Шасси должно быть модульным, гибким, масштабируемым и перспективным для интеграции нового или изменяющегося оборудования.
Задача:
Цель состояла в том, чтобы иметь шесть слотов в компактной 19-дюймовой системе. Это создавало проблему для механической конструкции системы и позиционирования слотов объединительной платы для обеспечения высокой плотности обработки. Плотность мощных плат требовала соответствующего решения по охлаждению, чтобы шасси можно было адаптировать к условиям применения на различных рынках с вертикальной структурой.
Решение:
Система технического зрения спроектирована в соответствии со стандартом MicroTCA.4. По сравнению с промышленными ПК она обеспечивает более высокую пропускную способность и позволяет подключать большее количество камер, даже в версиях 1 GbE или 10 GbEvision, Camera Link или Coax Press. Количество используемых камер зависит от различных протоколов. С двумя отдельными корневыми комплексами система позволяет выполнять две различные задачи в одном приложении. Для того, чтобы иметь как можно больше места для вставляемых плат, конструкция системы позволяет устанавливать левую и правую боковые панели и их RTM днищем к днищу. Таким образом стала возможна высота 2 U. Решение по охлаждению является вариативным, а лоток вентилятора – сменным. Охлаждение возможно из стороны в сторону или спереди в сторону и может быть адаптировано в соответствии с типом установки и имеющимся пространством в шкафу для электронного оборудования.
Сведения о проекте:
Местонахождение: Германия
Отрасль: Испытания и измерения
Область применения: Система технического зрения
Заказчик: Power Bridge
Технология: MicroTCA