Источники питания VMEbus Фильтр по Очистить фильтры Фильтр по Фильтр по Очистить фильтры Свернуть все Сила тока 1 20 A (1) 28 A (2) Напряжение 2 12 В (2) 15 В (1) Сила тока 2 4 A (1) 5,6 A (1) 7 A (1) Напряжение 3 -12 В (2) -15 В (1) Сила тока 3 2,4 A (1) 3 A (2) Ширина стойки 8 HP (1) 12 HP (2) Продукция | 3 результата 19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для VMEbus, MPS 015, высота 6 U Тип изделия: блок питания Тип: 19-дюймовый переключаемый режим Подходит для: Системы VMEbus Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В Мощность: 150 Вт Количество выходных напряжений: 3 Напряжение 1: 5 В Ток 1: 20 A Напряжение 2: 12 В Ток 2: 4 A Напряжение 3: -12 В Ток 3: 3 A Высота стойки: 6 U Ширина стойки: 8 HP Глубина изделия: 171,93 мм Показать больше Показать меньше № в каталоге: 13100-205 Индивидуальный заказ Дополнительная информация 19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для VMEbus, MPS 022, высота 6 U Тип изделия: блок питания Тип: 19-дюймовый переключаемый режим Подходит для: Системы VMEbus Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В Мощность: 224 Вт Количество выходных напряжений: 3 Напряжение 1: 5 В Ток 1: 28 A Напряжение 2: 12 В Ток 2: 7 A Напряжение 3: -12 В Ток 3: 3 A Высота стойки: 6 U Ширина стойки: 12 HP Глубина изделия: 171,93 мм Показать больше Показать меньше № в каталоге: 13100-203 Индивидуальный заказ Дополнительная информация 19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для VMEbus, MPS 022/15, высота 6 U Тип изделия: блок питания Тип: 19-дюймовый переключаемый режим Подходит для: Системы VMEbus Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В Мощность: 224 Вт Количество выходных напряжений: 3 Напряжение 1: 5 В Ток 1: 28 A Напряжение 2: 15 В Ток 2: 5,6 A Напряжение 3: -15 В Ток 3: 2,4 A Высота стойки: 6 U Ширина стойки: 12 HP Глубина изделия: 171,93 мм Показать больше Показать меньше № в каталоге: 13100-204 Индивидуальный заказ Дополнительная информация